您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

相關產品與解決方案

  • No image available U4164A 邏輯分析儀模組,配有高達 4 Gb/s 狀態模式選項和 10 GHz 時序模式選項 

    U4164A 邏輯分析儀模組,配有高達 4 Gb/s 狀態模式選項和 10 GHz 時序模式選項

    • 高達 4 Gb/s 的狀態模式選項
    • 四倍取樣狀態模式可從單一探量點提供兩個臨界值的 4 個不同取樣位置
    • 狀態模式時脈遲滯設定

  • No image available 16850 系列可攜式邏輯分析儀,具備 2.5 GHz 時序分析能力與深度記憶體 [已停產] 

    16850 系列可攜式邏輯分析儀,具備 2.5 GHz 時序分析能力與深度記憶體 [已停產]

    • 400 ps 解析度 (2.5 GHz) 時序分析能力與高達 128 M 的記憶體深度
    • 80 ps 解析度 (12.5 GHz) 時序分析能力與高達 128 kb 的記憶體深度
    • 高達 1.4 Gbps 的狀態資料速率
    • 四款機型,分別提供 34/68/102/136 個通道
       

  • U4421A image U4421A 適用於 MIPI D-PHY 介面之協定分析儀及模擬試驗器 

    U4421A 適用於 MIPI D-PHY 介面之協定分析儀及模擬試驗器

    利用 Keysight 最新的協定分析解決方案,獨立進行 MIPI D-PHY 元件測試與除錯,或整合入基於 MIPI D-PHY 之行動裝置設計。

  • U4154A Logic Analyzer Module U4154A 4 Gb/s AXIe 邏輯分析儀模組 [已停產] 

    U4154A 4 Gb/s AXIe 邏輯分析儀模組 [已停產]

    Keysight U4154A AXIe 邏輯分析儀模組讓您能夠信心滿滿地在眼圖開口小到只有100ps x 100 mV時進行高達4 Gb/s 的信號狀態量測。

  • No image available U4154B 4 Gb/s State Mode Logic Analyzer Module [已停產] 

    U4154B 4 Gb/s State Mode Logic Analyzer Module [已停產]

    • Two data rate options: 4 Gb/s on 68 ch with 2.5 Gb/s on 132 ch, or 2.8 Gb/s on 68 ch with 1.4 Gb/s on 132 ch
    • Merge up to three U4154B modules
    • Reliable measurements on eye openings as small as 100 ps by 100 mV