您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 9,465

一般配置  

一般配置

33503A BenchLink Waveform Builder Pro Software License

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • 33509B waveform generator 33509B 波形產生器,20 MHz,單通道 

    33509B 波形產生器,20 MHz,單通道

    • 20 MHz 頻率範圍
    • 1 個通道
    • 250 MSa/s 的取樣率
    • 可隨時將頻寬升級至 30 MHz 並加入任意波形功能

  • 33510B waveform generator 33510B 波形產生器,20 MHz,雙通道 

    33510B 波形產生器,20 MHz,雙通道

    • 20 MHz 頻率範圍
    • 2 個通道
    • 250 MSa/s 的取樣率
    • 可隨時將頻寬升級至 30 MHz 並加入任意波形功能

  • 33511B waveform generator 33511B 波形產生器,20 MHz,單通道,具任意波形產生能力 

    33511B 波形產生器,20 MHz,單通道,具任意波形產生能力

    • 20 MHz 頻率範圍
    • 1 個通道
    • 250 MSa/s 的取樣率
    • 可隨時將頻寬升級至 30 MHz

  • 33512B waveform generator 33512B 波形產生器,20 MHz,2 通道,任意波形產生功能 

    33512B 波形產生器,20 MHz,2 通道,任意波形產生功能

    • 20 MHz 頻率範圍
    • 2 個通道
    • 250 MSa/s 的取樣率
    • 可隨時將頻寬升級至 30 MHz

  • 33519B waveform generator 33519B 波形產生器,30 MHz,單通道 

    33519B 波形產生器,30 MHz,單通道

    • 30 MHz 頻率範圍
    • 1 個通道
    • 250 MSa/s 的取樣率
    • 可隨時將頻寬升級並加入任意波形功能

  • 33520B waveform generator 33520B 波形產生器,30 MHz,雙通道 

    33520B 波形產生器,30 MHz,雙通道

    • 30 MHz 頻率範圍
    • 2 個通道
    • 250 MSa/s 的取樣率
    • 可隨時將頻寬升級並加入任意波形功能

  • 33521B waveform generator 33521B 波形產生器,30 MHz,單通道,具任意波形產生能力 

    33521B 波形產生器,30 MHz,單通道,具任意波形產生能力

    • 30 MHz 頻率範圍
    • 1 個通道
    • 250 MSa/s 的取樣率
    • 可隨時將頻寬升級至 30 MHz 並加入任意波形功能

  • 33522B waveform generator 33522B 波形產生器,30 MHz,雙通道,具任意波形產生能力 

    33522B 波形產生器,30 MHz,雙通道,具任意波形產生能力

    • 30 MHz 頻率範圍
    • 2 個通道
    • 250 MSa/s 的取樣率
    • 可隨時將頻寬升級至 30 MHz 並加入任意波形功能

相關產品與解決方案

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A 10 MHz 函數 / 任意波形產生器 

    33210A 10 MHz 函數 / 任意波形產生器

    Keysight 33210A 是一款 15 MHz 基本型函數 / 脈衝產生器,並配備 8 K 點任意波形產生器選項。它還提供 AM、FM 及 PWM 調變功能、掃頻和叢發模式,並配備圖形顯示幕。.

  • Agilent 33220A Product Photograph 33220A 函數/任意波形產生器,20 MHz [已停產] 

    33220A 函數/任意波形產生器,20 MHz [已停產]

    Keysight 33220A 是一款將函數、任意波形及脈衝產生器融合在單一儀器上的裝置,具有極穩定的頻率與極低的失真,能同時提供 AM、FM、PM、FSK ,及 PWM 調變功能、掃頻與脈衝模式,以及圖形顯示功能。

  • Agilent 33250A Function Arbitrary Waveform Generator 33250A 函數/任意波形產生器,80 MHz [已停產] 

    33250A 函數/任意波形產生器,80 MHz [已停產]

    Keysight 33250A 函數/任意波形產生器 在類似價位的同級產品中,提供比其他波形產生器高一倍的效能。可在彩色顯示幕上產生標準或自訂的波形。AM、FM和FSK等能力,可讓您輕易地調變波形。

  • 33521A Function Arbitrary Waveform Generator front panel 33521A 函數 / 任意波形產生器,30 MHz [已停產] 

    33521A 函數 / 任意波形產生器,30 MHz [已停產]

    Keysight 33521A在一部儀器中同時提供30 MHz函數產生器、任意波形產生器,以及脈衝產生器。它還提供 AM、FM、PM、FSK 及 PWM 調變功能、掃頻和叢發模式,並配備大型彩色圖形顯示幕。

  • 33522A Function Arbitrary Waveform Generator 33522A 函數 / 任意波形產生器,30 MHz [已停產] 

    33522A 函數 / 任意波形產生器,30 MHz [已停產]

    Keysight 33522A在一部儀器中同時提供30 MHz函數產生器、任意波形產生器,以及脈衝產生器。它還提供 AM、FM、PM、FSK 及 PWM 調變功能、掃頻和叢發模式,並配備大型彩色圖形顯示幕。

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A 脈衝函數任意雜訊產生器 

    81150A 脈衝函數任意雜訊產生器

    • 3 合 1 裝置,具備高達 120 MHz 的脈衝產生能力
    • 長達 26 天的信號重複時間
    • 高達 10 MHz 的 FM、AM、PW、PWM、FSK 調變功能
       

  • 81160A 81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器 

    81160A 脈衝函數型任意雜訊產生器

    • 330 MHz 脈衝產生器
    • 500 MHz 函數任意波形產生器
    • 2.5 GSa/s 取樣時脈和 14 位元垂直解析度
    • 獨特的功能可提高測試效率,讓您對量測結果深具信心

  • No image available 函數產生器 / 任意波形產生器 

    函數產生器 / 任意波形產生器

    函數產生器和任意波形產生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz...