您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 17,931

一般配置  

一般配置

DSOX2WAVEGEN WaveGen 20 MHz function generator

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Keysight 2000 X 系列提供業界首款整合式 20 MHz 函數產生器。
  • 只要購買 Keysight DSOX2WaveGen 選項並安裝授權,就可立即擁有 WaveGen 函數產生器。
  • WaveGen 可產生下列波形:正弦波、方波(具可變信號週期)、斜波、脈衝波(具可變脈衝寬度)、直流與雜訊波
  • 如果輸入終端為高阻抗,輸出位準範圍為 20 mVp-p 至 5.0 Vp-p;如果終端阻抗設為50-Ω,則輸出位準範圍為 10 mVp-p至2.5 Vp-p

敘述

Keysight 2000 X 系列提供業界首款整合式 20 MHz 函數產生器,適合工作台空間有限,預算也不多的教學或設計實驗室。這款整合式函數產生器可為待測元件提供正弦波、方波、斜波、脈衝波、直流電壓及雜訊波等信號輸出。既然您新買的示波器已經整合了函數產生器功能,就不需要另外購買獨立的函數產生器。

利用這款多用途 WaveGen 整合式 20-MHz 函數產生器,InfiniiVision 2000 X 系列使用者可自訂頻率、振幅、偏移及脈衝寬度。WaveGen 的輸出被送入示波器前面板螢幕下方之 BNC 接頭。

WaveGen 選項適用於所有 Keysight InfiniiVision 2000 X 系列 2 通道和 4 通道的 DSO 和 MSO 機型。

請點選此處以索取 30 天免費試用授權