您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 39,658

一般配置  

一般配置

DSOX3MASK Mask Limit Testing for 3000X Series Oscilloscopes, fixed perpetual license

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 使用輸入標準自動產生波罩
  • 讓您能夠輕鬆下載符合產業標準的多區域波罩和設置
  • 採用業界最快的硬體式波罩測試技術,每秒可測試多達280,000個波形
  • 提供詳細的合格/不合格(pass/fail)統計資料
  • 根據六個標準差(six sigma)的嚴格標準快速完成測試
  • 多個測試標準供使用者選擇

敘述

提供同級產品中最佳的波形更新速率,每秒可擷取高達1,000,000個波形,因此您不用擔心會遺漏任何異常的信號,或是因而將不良品交給客戶。利用此波罩限制量測應用軟體,您每秒可快速測試多達280,000個信號波形,並可與已知的良好波形進行比對,快速得到合格/不合格測試結果,節省您寶貴的測試時間,而且擁有更高的確定性。您可用指定的標準來測試信號,並可發現罕見的信號異常,例如突波。

其它示波器的遮罩測試軟體通常採用須密集執行大量軟體功能的處理技術,因此執行速度較慢。Keysight InfiniiVision 示波器的波罩測試選項則採用硬體處理技術,因此每秒可執行高達 280,000 次即時波形合格/不合格(pass/fail)測試。您將享有比其他示波器遮罩測試解決方案快上好幾倍的測試速率,並可立即獲得合格/不合格的統計資料。

此軟體選項適用於所有 Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 2 通道和 4 通道的 DSO 和 MSO 機型。

請點選此處以索取14天免費試用授權