您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配置  

一般配置

E2688A High-Speed SDA and Clock Recovery for Infiniium series

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

量測項目:

  • 即時眼圖顯示與展開,以便找出故障隨時間的變化
  • 即時眼圖誤碼率(BER)輪廓
  • 時脈回復顯示
  • 8b/10b 符號解碼和符號碼型觸發

時脈回復:

  • 1 或 2 階鎖相迴路
  • 顯式時脈
  • 用於 PCI Express 的標準 PLL 時脈恢復
  • 示波器的客製波罩編輯器讓您能輕鬆快速地產生新的波罩

自動化:

  • 讓使用者能全面控制量測類型、時脈恢復方法和抖動量測電壓臨界值的設定精靈
  • 客製波罩樣板載入

敘述

對採用嵌入式時脈的串列資料流輕鬆進行波罩測試和特性分析。E2688A 提供豐富的波罩樣本,可驗證與電腦、通訊和資料通訊標準的一致性。您還可以利用內建的標準 PLL 時脈回復功能,對專有串列匯流排進行特性分析。即時眼圖誤碼率(BER)輪廓特性讓您能對雜訊和抖動成分,進行準確的資料有效時窗量測。

E2688A 與 Keysight 90000A 系列、V 系列和 Z 系列 Infiniium 示波器相容。Keysight 9000 和 S 系列 Infiniium 示波器也可使用 N5384A 高速串列資料分析(SDA)軟體。

點擊此處以取得 30 天免費試用授權