您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 40,650

一般配置  

一般配置

DSOX3AUDIO Audio serial triggering and analysis (I2S) for 3000X series oscilloscopes, fixed perpetual license

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 採用硬體架構,可最快速觸發並分析 I2S 音效匯流排的示波器解決方案
  • 可執行I2S 觸發與分析
  • 使用者可選擇不同的信號調整選項
  • 多重匯流排解碼觸發及列表顯示
  • 將音效解碼與音效資料波形同步並顯示於螢幕上

敘述

I²S(IC 間或整合式晶片間的音頻)是一種用來連接數位音頻裝置(例如CD、數位錄音帶、數位聲音處理器,以及數位電視音效)的電子串列匯流排介面標準。傳統的串列匯流排 (例如I²S) 除錯方式包括手動式位元計算,但這種以肉眼方式計算「1」和「0」的方法相當單調而且很容易出錯,尤其是I²S通常為2補數格式。
Keysight InfiniiVision 3000 X系列示波器的串列匯流排選項不僅提供強大的觸發功能,也提供獨特的硬體解碼功能,可協助您更快速地進行 I²S 匯流排的音頻設計除錯。如此一來,您可輕易地隔離串列封包,以便找出造成硬體或軟體相關問題的錯誤根源。有時,您可能需要將兩個串列匯流排的信號資料進行比對以了解其關聯性。Keysight InfiniiVision 3000 X系列示波器可使用硬體解碼技術同時對兩個串列匯流排進行解碼。此外,它也是市場中唯一可用時間交錯的「條列方式 (Lister)」顯示所擷取到的信號資料的示波器。利用示波器提供的自動搜尋與瀏覽功能,您可輕易地設定搜尋條件,接著就可以輕而易舉地示波器前面板的快轉與倒轉瀏覽按鍵,快速瀏覽「搜尋到並加註標記」的事件。

此軟體選項適用於所有Keysight InfiniiVision 3000X系列 2 通道和 4 通道的 DSO 和 MSO 機型。

請點選此處以索取14天免費試用授權