您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 40,650

一般配置  

一般配置

DSOX3COMP Computer Serial Triggering and Analysis (RS232/422/485/UART) for 3000 X -Series Oscilloscopes, fixed perpetual license

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 協定觸發與硬體加速的協定解碼
  • 支援RS-232/422/485和其他UART串列匯流排
  • 提供多重匯流排解碼觸發及列表顯示
  • 以二進位、十六進位或ASCII碼格式顯示協定解碼
  • 將協定解碼與串列資料波形同步並顯示於螢幕上

敘述

Keysight InfiniiVision 3000 X系列示波器適用的RS-232/UART串列觸發和解碼選項,可以針對RS-232/422/485和其他UART串列匯流排,快速在螢幕上顯示時序一致的解碼;並可針對特定的傳送或接收值或是同位檢查錯誤提供觸發功能。您可以使用示波器或是邏輯通道來觸發和擷取RS-232/422/485/UART信號。硬體加速的解碼功能可以讓示波器維持靈敏又快速的反應。即時計數器可持續地計算傳送和接收的訊框和錯誤。

此軟體選項適用於所有Keysight InfiniiVision 3000X系列2通道和4通道的DSO 和 MSO 機型。