您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

主要特色

  • 為窄頻物聯網(NB-IoT)提供超過 40 個新模組和 8 個範例工作區,以作為對第 13.2.0 版(2016 年 6 月)提供實體層支援的一部份
  • 提供動態的接收器量測圖表,無需使用外部軟體
  • LTE-Advanced 更新:支援 256 QAM(同時包括上行與下行鏈路)
    - 支援延長的循環字首(同時包括上行與下行鏈路)
    - 支援閉迴路 TM4 TDD/FDD(下行鏈路)
    - 適用於空間多工的 MMSE 和 MMSE-IRC f(下行鏈路接收器)
  • NB-IoT(LTE-Advanced Pro)上行鏈路/下行鏈路誤差向量振幅(EVM)
  • W1918 也包含在 W1907「5G」程式庫軟體套件中,也是本次 5G 相容性展示 的特色之一

敘述

SystemVue ESL Design SoftwareW1918 LTE-A Baseband 基頻驗證程式庫能夠為 3GPP 第 8-13 版的實體層,提供有力的商業設計支援,讓系統和演算法開發人員能以更深入的洞察力,更自信地設計效能更卓越的下一代 4G 系統。

LTE-A 基頻驗證程式庫是適用於是德科技 Keysight SystemVue 的模擬參考程式庫選項。W1918 中的模擬模組、參考設計和測試台,提供可用於 3GPP 第 8、9(LTE)版和第 10-12(LTE-Advanced)版的可配置實體層波形和資料,以便協助工程師設計和驗證下一代通訊系統。該程式庫讓工程師能夠透過模擬來探索高難度演算法,並執行高達 8x8 的 MIMO 速率驗證,並可與是德信號源和分析儀整合使用。

更多資訊

W1918 程式庫包含 W1910 LTE 程式庫(LTE 第 9.1 版),另外還新增了 LTE-Advanced 演算法參考模型,可提供超過 160 個核心模擬模組,以及將近 30 多種參考設計和實體層驗證(符合標準要求)。

SystemVue’s LTE-Advanced reference library provides a full blockset and test examples to verify NB-IoT

圖 1:SystemVue LTE-Advanced 參考程式庫提供完整的模擬模組和測試範例,以驗證 3GPP 第 13 版所導入的 NB-IoT(窄頻物聯網)實體層鏈路。

W1918 supports dynamic Adaptive Modulation and Coding (AMC) and Dynamic Point Selection (DPS) a technique for Coordinated Multi-Point (CoMP)

圖 2:W1918 現已支援動態自調適調變與編碼(AMC),以及適用於多點協調(CoMP)的動態傳輸點選擇(DPS)技術。

配置

W1918 LTE-Advanced 基頻驗證程式庫可作為選項添加到任何 SystemVue 環境或軟體套件中。尤其是它能與 W1715 MIMO 建構軟體模型組進行良好的交交互操作,並且能夠與 W1716 數位預失真建構軟體模組結合使用。

相關產品

如欲查看所有 SystemVue 配置,請參見《SystemVue 產品結構與選項摘要》。

相關產業與技術