您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 750,431

一般配置

81160A 1 or 2 Channel Pulse Function Arbitrary Generator

  • 81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 750,431

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
81160A-002 2 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
81160A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
81160A-330 License for 330 Mbit/s Pattern Generation
81160A-660 License for 660 Mbit/s Pattern Generation
81160A-DOC Printed Documentation of 81160A
81160A-SCD Standard Calibration Document
81160A-Z54 Z540.3 Calibration Documents
81110A-1CP Rackmount and handle kit
81134A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
N6171A
MATLAB Software 

MATLAB Software

N6171A
  • Create arbitrary waveforms
  • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
  • Automate measurements, signal generation, report generation
  • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument
N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox

向是德洽詢有關選項價格。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體 

    33503A BenchLink Waveform Builder Pro 軟體

    有了 Keysight BenchLink Waveform Builder Pro 軟體,您再也不需要編寫複雜的程式,就能快速地自訂波形。

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • 發現並執行指令,無需進行編程
    • 可產生 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python、Excel VBA 中指令序列所需的程式碼
    • 使用外掛程式,在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中提供簡易的儀器控制

相關產品與解決方案

  • No image available E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz 

    E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz

    • 44 GHz(可延伸至 500 GHz)
    • 高效能:研發、製造
    • 高達 80 MHz 的頻寬,配有內部基頻信號產生器,外部 I/Q 輸入高達 2 GHz
    • 搭配使用 Signal Studio 軟體可即時產生信號

  • No image available 脈衝產生器 

    脈衝產生器

    脈衝產生器 & 碼型產生器、資料產生器、轉態時間轉換器...

  • No image available 任意波形產生器 

    任意波形產生器

    是德任意波形產生器,可同時提供寬頻寬與出色的信號品質,滿足您的電子測試需求。

  • No image available N4917B 光接收器應力測試解決方案 

    N4917B 光接收器應力測試解決方案

    • 100GBASE-LR4、ER4 和 SR4 測試解決方案
    • 標準相符性光應力眼圖校驗
    • 自動化 turn-key 解決方案

  • PCI Express ® 3.0 Receiver 準確的 PCI Express® 接收器特性分析 

    準確的 PCI Express® 接收器特性分析

    PCIe、PCI Express、接收器測試、接收器特性分析、鏈路等化、BERT、J-BERT、16G、Gen3、Gen4。

  • No image available N4917BSCA 光接收器應力測試解決方案 

    N4917BSCA 光接收器應力測試解決方案

    • 光接收器應力測試解決方案
    • 可調整極限條件混合支援使用者定義的校驗
    • 由單一廠商提供的 turn-key 解決方案,為解決方案中所有必要儀器提供自動化功能

  • No image available 函數產生器 / 任意波形產生器 

    函數產生器 / 任意波形產生器

    函數產生器和任意波形產生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz...

  • No image available N4917BACA 光接收器應力測試 

    N4917BACA 光接收器應力測試

    Keysight N4917BACA 光接收器測試解決方案為光接收器應力測試提供一個完整、可重複的自動化解決方案。