您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 803,143

一般配置

81160A 1 or 2 Channel Pulse Function Arbitrary Generator

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • 81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
  • 81160A-SCD Standard Calibration Document
  • 81160A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 803,143

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 330-MHz 脈衝產生器,以及具備 2.5-GSa/s 取樣率和 14 位元垂直解析度的 500-MHz 函數/任意波形;
  • 可選擇白高斯雜訊 (white Gaussian noise) 的波峰因數 (crest factor),讓工程師在進行壓力測試時可決定要對待測裝置施加多少失真,以符合各種串列匯流排標準的要求;
  • 無突波的時序參數變更,讓工程師能夠在無衰減或突波狀況下改變頻率,而且不需要將待測物重啟或重設,便可連續執行測試;
  • 任意位元碼型使用簡單的碼型設定顯示通道之電容負載;不再需要複雜的量測設定便可來測試設計的極限。
  • 330 MHz脈衝、500 Mhz正弦波、660 Mbit碼型

波形產生和編輯
使用33503A BenchLink Waveform Builder Pro軟體,無需費事編寫程式,即可獲得先進的信號產生與編輯功能

敘述

  • 高準確度脈衝產生器使用通用型信號產生器增強自身功能,可提供失真功能以便對裝置進行極限測試
  • 任意位元形狀碼型產生器適用於高達 660 Mbit/s 的理想和失真碼型
  • 函數任意產生器提供各種波形和調變功能,可調整信號以適應裝置要求
  • 雜訊產生器結合了兩種必要的極端情況:隨機雜訊和具有極長重複率的可重複雜訊,可用於簡單的問題識別

Keysight 81160A可用於許多不同的應用

  • 雜訊源可在通訊和電腦匯流排標準中進行實體層測試,例如:

1. MIPI

2. PCI Express Gen 3

  • 時脈產生
  • 系統觸發信號源
  • 雷達測試
  • 混合信號裝置測試
  • 信號完整性測試
  • 雜訊與抖動模擬
  • Ethernet
  • SATA
  • 奈米技術
  • 其他更多應用 …