您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

EMPro 2011.02 的新功能包含:

  • EMPro 2011.02新版軟體在效能、準確度和效率上都有非常顯著進步 (請參閱 EMPro 2011.02版本說明 ),並提供本頁面列出的新功能。

增強的FDTD模擬技術

  • 共形網格 (Conformal meshing) 技術

增強的 FEM 模擬技術

  • 寬頻網格細分技術 (Broadband mesh refinement)
  • 進階網格分割控制技術
  • 多執行續遠場計算
  • Djordjevic介電損耗建模

3D 模型環境增強功能

  • 新增3D建構模塊
  • 既有物件表面延伸 (Extrude) 和旋轉 (revolve) 功能

敘述

EMPro 2011.02 版軟體新功能

Electromagnetic Professional (EMPro) 2011.02 版本在效能、準確度和效率方面有顯著的進步。這個版本包含FDTD模擬器、FEM模擬器以及3D建模環境增強功能。假如您對EMPro還不熟悉,請參閱 Electromagnetic Professional (EMPro) 主頁面

FDTD模擬技術

  • 共形網格技術 – 傳統的FDTD網格技術使用矩形網格 (cell)。新的FDTD共形網格細分技術則可更精確地建立曲面和對角邊模型。對非正交幾何體來說,這樣可以減少網格數,因此可在特定精確度下更快速地模擬,而且記憶體需求更低。請注意,未來的新版本會進一步支援共形網格物件的GPU加速,以達到更快速的運算效能。

 

Traditional versus Conformal FDTD Meshing

FEM 模擬技術

  • 寬頻網格細分功能 – 標準的網格分割程序會自行在特定頻段的最高頻率下進一步細分網格。頻帶之中的然而,在低頻時會產生共振的設計,可能也需要在那些較低頻率上細分網格,以確保精確的結果。利用EMPro 2011.02版軟體,您可在軟體自動選擇或是使用者指定的各種頻率上細分網格。

30 GHz Coax Patch Antenna

 

 

 

 

 

 

 

30 GHz 同軸平板天線

Broadband Mesh Refinement

使用寬頻網格細分技術時,相較於在40 GHz頻率上細分網格,在30 GHz上您可以更精確地建立共振模型。

  • 進階網格分割控制技術 – 現在使用者可以更精確指定初始的網格設定值。藉由在頂點附近、導體邊緣和表面上建立更細的初始網格,您可大幅提升精確度和收斂速度。

FEM Meshing UI

FEM Meshing

  • 多執行續遠場計算功能 – 完成FEM模擬之後,現在您可在配備多核CPU的電腦上,快速執行後處理計算功能以決定遠場值。
  • Djordjevic介電損耗建模功能 – 這項新的材料特性現在可以用於FEM模擬。Djordjevic模型是廣為接受的介電損耗模型,藉由精確地定義複介電係數 (complex permittivity) 為頻率函數,以確立因果關係。

3D 建模環境

  • 3D 建構模塊 – 現在新增好幾種新形狀可以使用,包括錫球和方程式導向的 (equation-based) 物件。現在您可更輕易地使用所有的建構模塊,並可直接在專案目錄 (project tree) 中修改,同時也可以像其他物件一樣參數化。

3D Building Blocks in EMPro

  • 延伸和旋轉既有物件的表面 – 藉由將延伸和旋轉指令套用到既有物件的表面,您可更輕易擴充既有的形狀並建立複雜的新形狀。

Extrude and Revolve Faces of Existing Objects

EMPro平台支援

以下平台均支援EMPro 2011.02:

  • Microsoft Windows 7, Vista, XP
  • Redhat RHEL WS 4
  • Novell SUSE SLES 10

如果您已準備好開始使用IC-CAP,請填寫並送出展示申請表格

需要其它的版本嗎?請查看其他的 EMPro 產品版本。