您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

89601B-BHB UWB/MB-OFDM 調變分析軟體,可轉移式授權

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

信號分析

  • 支援的標準:WiMedia 聯盟實體介面規格 (v1.1) 和所有的時間頻率代碼 (從 TFC1 到 TFC10),包括 FFI (非跳頻)、TFI 和 TFI2 (跳頻)
  • 資料速率 (Mb/Sec):480, 400, 320, 200, 160, 106.7, 80, 53.3
  • 前置符碼類型:標準、叢發

量測功能

  • 頻段誤差、頻段封包誤差、表頭訊息/資料
  • 整體誤差 – EVM整體/峰值/與符號/與時間、頻率誤差、符碼時間誤差、I/Q 參數
  • 預解調變:時間、頻譜、CCDF、PDF、CDF

授權

  • 可轉移式授權:可隨時將安裝於您的 PC 或儀器中的軟體,轉移至其他 PC 或儀器上執行
  • 另亦提供浮動式授權:多位使用者可透過網路伺服器分享軟體,每次僅限一名使用者可使用軟體

敘述

Keysight 89600 VSA 軟體可讓您清楚洞察無線裝置內部複雜的信號。 選項BHB提供先進的量測工具,能夠對 uWB (MB-OFDM) 實體層信號的複雜超寬頻,以及隨時間變化的特性,進行分析和故障排除。

  • 提供廣泛的向量特性,例如時間閘控、頻譜圖顯示、內建 ACPR 和 OBW 功能
  • 針對跳頻和非跳頻信號,新增時間刻度分析功能
  • 可自動檢測所有時間頻率代碼,包括 FFI (非跳頻)、TFI 和 TFI2 (跳頻),以便於進行量測設定
  • 支援各式各樣的格式,包括 QPSK 和 DCM 調變 (使用叢發或標準前置符碼)
  • 有多種分析工具可供選擇,包括 EVM、CCDF、I/Q 參數、封包頻譜、通用導頻誤差、表頭訊息和解調變位元

透過產品升級的方式新增此選項。

相關產業與技術