這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 信號產生器(信號源)
- N5181AEP MXG 射頻類比信號產生器快速配置 (可向美國、加拿大、中國、台灣及韓國經銷商訂購) [已停產]
N5181AEP MXG 射頻類比信號產生器快速配置 (可向美國、加拿大、中國、台灣及韓國經銷商訂購)
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號特性
- 100 kHz 至 1、3 或 6 GHz
- 1 GHz 時輸出功率為 +23 dBm (選配)
- 在 1 GHz 頻率及 20 kHz 偏移時,相位雜訊為 -121 dBc /Hz (典型值)
- 5 ms 頻率切換速度 (典型值)
調變和掃描
- 標配 AM、FM 和 ØM 調變
- 脈衝調變 (選配)
- 數位步進或條列式掃描,可同時切換頻率和功率
配置
- 您可向是德的美國、加拿大、中國、台灣及韓國經銷夥伴訂購 MXG 快速配置。
- 標配包含延長期限的授權碼升級功能 (相當於 N5181A-099 選項)
- MXG 快速配置可與下列選項一起訂購:
- 選項 1EA,高輸出功率
- 選項 UNU,脈衝調變
- 這些選項不在工廠安裝,選項 UNU 和 1EA 為授權碼,需在交貨後進行安裝 - 如需客製使用應用軟體或增加量測功能的 Keysight N5181A MXG,請參考 N5181A MXG 信號分析儀。 您可隨心所欲地訂購各種 MXG 選項,以便建立最切合需求的客製化配置,並透過下單後生產服務在指定時間收到儀器。
自動和通訊介面
- 具備 100BaseT LAN、USB 2.0 與 GPIB 介面
- 符合 LXI class B 標準
- SCPI 和 IVI-COM 驅動程式
Keysight N5181AEP MXG 類比射頻信號產生器快速配置物超所值,可協助您更快完成最受歡迎的 MXG 產品配置 透過快速配置 (express configuration) 選項,是德經銷夥伴可更快速將必備的RF工具送達到您的手中,讓您輕鬆享受所需的 MXG 信號分析儀效能。 快速配置並提供完整的升級能力,讓您能隨著需求改變,利用更多選項將 MXG 測試儀器最佳化。
產品型號 | 頻率範圍 | 依訂單組裝機型 |
---|---|---|
N5181AEP-001 | 100 kHz 至 1 GHz | N5181A-501 搭配選項 UNT 和 099 |
N5181AEP-002 | 100 kHz 至 3 GHz | N5181A-503 搭配選項 UNT 和 099 |
N5181AEP-003 | 100 kHz 至 6 GHz | N5181A-506 搭配選項 UNT 和 099 |
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型