您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

89601B-300 硬體連線軟體,提供可轉移授權

產品狀態: 已停產
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 支援 40 多種硬體平台
  • 可轉移式授權:可隨時將安裝於您的 PC 或儀器中的軟體,轉移至其他 PC 或儀器上執行
  • 另亦提供浮動式授權:多位使用者可透過網路伺服器分享軟體,每次僅限一名使用者可使用軟體

敘述

Keysight 89600 VSA 軟體可讓您清楚洞察無線裝置內部複雜的信號。選項 300 可連接至是德 VSA 超過 40 種量測平台,包括信號分析儀、頻譜分析儀、示波器、邏輯分析儀以及模組化儀器。 如此廣泛的平台支援,可提供中心頻率直流至 50GHz、頻寬範圍 30 Hz 至 32 GHz 的信號,方便您在類比和數位基頻儀器,以及單通道和多通道 (包含高達 8x8 的 MIMO) 中使用。

請參閱 Keysight 89600 VSA 軟體平台對照表

透過產品升級的方式新增此選項。