您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N6152A 數位有線電視量測應用軟體

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 490,262

一般配置

N6152A Digital Cable TV Measurement Application

  • N6152A-3FP J.83 Annex B measurement application, fixed perpetual license
  • N6152A-2FP DVB-C/J.83 Annex A/C measurement application, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 490,262

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • J.83/A (DVB-C)、J.83/B (DOCSIS DS)、J.83/C (ISDB-C)
  • 使用 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬體進行發射器射頻量測、類比基頻量測
  • 具有單鍵量測功能,並可依照標準及標準預設值判定通過/不通過
  • 可在 PXA、MXA,以及 EXA 信號分析儀上運作

量測功能

  • 功率量測: 通道功率、ACP、CCDF、SEM
  • 調變準確度量測: 星狀圖、MER/EVM(MER 均方根/峰值)、BER、頻率誤差、振幅誤差、相位誤差、正交誤差、振幅不對稱
  • 通道頻率響應、通道脈衝響應
  • 提供進階設定,例如符號速率、適應性等化器、量測間隔、頻段外濾波、濾波器 alpha 值、BER 數值等

效能 (取決於硬體配置)

  • 功率準確度: 最高 ±0.19 dB,第95百分位數(95th percentile)
  • 頻譜放射遮罩動態範圍(於 4.3 MHz 偏移時): 最高 97.8 dB(102.8 dB 典型值)
  • MER 底線: 最高 43 dB(DVB-C、64QAM,已關閉適應性等化器)
  • 分析頻寬: PXA 最高為 160 MHz;MXA/EXA 最高為 40 MHz

其他特色

敘述

在 Keysight X 系列超過 25 種量測應用軟體中,DVB-C 數位有線電視量測應用軟體為其中一款涵蓋儀器、量測和軟體的信號分析演進方法,可將 X 系列信號分析儀轉變為標準化發射器測試儀。 DVB-C 數位有線電視應用軟體提供單鍵式標準化功率和調變分析功能,可協助您設計、評估,和製造數位有線電視激發器和發射器。 DVB-C 量測應用軟體包含三種有線電視數位視訊廣播標準: J.83/A (DVB-C)、J.83/B (DOCSIS DS) 和 J.83/C (ISDB-C)。

射頻發射器、調變器及元件測試

  • 單鍵量測搭配標準預設值及自動偵測功能有助於提升量測速度
  • 多重調變品質量測有助於對待測物 (DUT) 進行完整的效能測試
  • 進階設定可協助研發客戶進行故障排除
  • 遠端 SCPI 指令可增加製造測試的效率v

相關產業與技術