您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8267C-421 量測雜訊功率比適用的Signal Studio

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

敘述

量測雜訊功率比(NPR)適用的Signal Studio,是為了讓您使用E8267C PSG向量信號產生器來產生最佳的NPR測試激發而設計的應用軟體。現在,只要使用Signal Studio的圖形化介面或內建的COM應用程式介面(API),即可輕易地透過程式化來設定NPR測試激發。這個軟體提供許多彈性的功能,可利用使用者定義、位在雜訊頻寬內的缺口,來設定寬頻雜訊信號。Signal Studio for NPR採用先進的預失真演算法,直接在待測物的輸入端提高缺口的動態範圍及改善NPR測試激發的雜訊平坦度。相較於傳統的類比NPR測試方法,此增強過的信號品質,能大幅降低測試的不確定性。

在購買之前,請先將Signal Studio下載到PC中,然後瀏覽它的使用者介面,以評估這個軟體產生NPR激發的能力。每一部E8267C PSG向量信號產生器都必須分開授權,才能使用軟體所產生的信號。您可以向銷售工程師或最近的銷售辦公室訂購授權碼,詳細的資訊,請上網查詢Features: https://www.keysight.com/find/assist

選項421的軟體將於2003年5月底上市。

  • 簡化測試設定及減少資本設備成本
  • 透過數位雜訊生成方法來提高測試的可重測性
  • 使用PC式介面來設定NPR測試激發
  • 應用預失真技術,以提高信號的品質及降低測試的不確定性
  • 繪製CCDF曲線圖,以查看峰值-平均功率比統計資料
  • 使用COM式API來自動設定及產生信號
  • 10BaseT LAN與GPIB連接能力
  • 運用Visual Basic程式化範例
  • 利用NPR激發設定範例的內建式輔助說明