您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W6152A 數位有線電視量測應用軟體,適用於 CXA

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 571,668

一般配置

W6152A Digital cable TV measurement application for CXA

  • W6152A-3FP J.83 Annex B measurement application for CXA, fixed perpetual license
  • W6152A-2FP DVB-C/J.83 Annex A/C measurement application for CXA, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 571,668

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 符合 DVB-C (J.83/A)、J.83/B 和 J.83/C (ISDB-C) 標準
  • 發射器射頻量測
  • 具有單鍵量測功能,並可依照標準及標準預設值判定通過/不通過
  • 在 CXA 信號分析儀(高達 7.5 GHz)中運作

量測功能

  • 功率量測: 通道功率、ACP、CCDF、SEM
  • 調變準確度量測:星狀圖、MER/EVM(MER 均方根/峰值)、BER、頻率誤差、振幅誤差、相位誤差、正交誤差、振幅不對稱
  • 通道頻率響應、通道脈衝響應
  • 提供進階設定,例如符號速率、適應性等化器、量測間隔、頻段外濾波、濾波器 alpha 值、BER 數值等

效能

  • 功率準確度:高達 ±0.61 dB,第 95 百分位數(95th percentile)
  • 頻譜放射遮罩動態範圍(於 4.2 MHz 偏移時):高達 84.5 dB(91.7 dB 為典型值)
  • MER 位準:高達 39.2 dB(DVB-C,可調適 EQ 關閉時 64 QAM,標稱值)
  • 分析頻寬:高達 25 MHz

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

Keysight W6152A 有線電視量測應用軟體包含三種有線電視數位視訊廣播標準:J.83/A (DVB-C)、J.83/B (DOCSIS DS) 和 J.83/C (ISDB-C)。DVB-C 是 DVB 歐洲聯盟制定的有線數位電視廣播傳輸標準,主要使用於歐洲和亞洲。J.83/C 主要在日本使用,又稱為 ISDB-C,除了通道頻寬(J.83/C 為 6 MHz;DVB-C 為 8 MHz)和基頻濾波滾降因子之外,其結構與 DVB-C 一樣。J.83/B 在北美廣泛使用,與 DOCSIS DS 實體層一樣,採用截然不同的 FEC 編碼,並佔用 6 MHz 的頻寬。

Keysight W6152A 提供單鍵式標準化功率和調變分析功能,可協助您設計、評估,和製造數位有線電視激發器和發射器。此外,該軟體利用 MXA 信號分析儀的類比基頻 IQ 輸入選項,可協助您靈活地利用射頻輸入或類比 IQ 輸入,量測信號品質和調變準確度。

射頻發射器、調變器和元件測試

  • 單鍵量測搭配標準預設值及自動偵測功能,有助於提升量測速度
  • 多項調變品質量測功能可協助您測試待測物之完整性能表現
  • 進階設定可協助研發客戶進行故障排除
  • 遠端 SCPI 指令可增進量產測試的效率

相關產業與技術