您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U3035P-024 分散式網路,2 個信號源,250 kHz 至 PSG 的最大頻率

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • 支援 2 個 Keysight PSG 信號產生器以鎖相和同調模式在公共頻率上運作
  • 兩種操作模式:分散模式和校驗模式
  • 內建基頻時脈信號源

分散模式下的配置

  • 輸入/輸出頻率範圍:250 kHz 至 67 GHz
  • 連結:50 歐姆,SMA 母頭連接器,背板;1 個主機本地震盪器分配給 2 個 PSG(1 個主機 + 1 個從機)

校驗模式下的配置

  • 輸入/輸出頻率範圍:250 kHz 至 67 GHz
  • 連結:50 歐姆,SMA 母頭連接器,背板;每個 PSG 使用自己的本地震盪器獨立運作

敘述

U3035P 選項 024 分散式網路支援 2 個 Keysight PSG 信號產生器以鎖相和同調模式在公共頻率上運作。它具有三個操作頻段:250 kHz 至 250 MHz,250 MHz 至 3.2 GHz,以及 3.2 GHz 以上。頻率上限由 PSG 信號產生器上所選擇的頻率範圍選項決定。此外,該分散式網路具有內建的 400 MHz 振盪器,可當作每個 PSG 之基頻產生器的公共時脈源。

分散式網路可從一個 “主” 信號源擷取振盪器信號,將其放大後分配給多個 “從” 信號源。此分散式放大器具有兩種操作模式:分散模式和校驗模式。其操作模式既可透過前面板上的切換器手動選擇,也可以透過 9 針控制介面進行遠端控制。

必備的信號產生器選項包含:

  • E8257D PSG 類比信號產生器: E8257D-HCC。
  • E8267D PSG 向量信號產生器:E8267D-HCC。如果操作頻率低於 250 MHz,則需選項 E8267D-H1G。

此選項不可以當作產品升級選項,只有採購產品時才提供此選項。
 

相關產業與技術