您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N2893A 100 MHz/15A 交流/直流電流探棒

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 137,610

一般配置  

一般配置

N2893A Current Probe, 100 MHz AC/DC with AutoProbe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 超大頻寬範圍:直流至 100MHz
  • 高信號/雜訊比、低電流量測能力
  • 15A峰值、15A直流、10A連續方均根、30A 非連續峰值
  • 在於超出輸入範圍時提供保護功能
  • 自動消磁 (degauss) 與校驗,可消除任何在探棒中殘留的磁性與直流偏壓
  • 與高阻抗的 AutoProbe 介面相容
  • 如用於Keysight 80000/90000 系列時,需使用 N278xA 電流探棒與 N2779A 電源供應器,以及 E2697A 高阻抗轉接器
  • 如用於Keysight 90000 X-系列,需使用N5449A高阻抗探棒轉接器

敘述

Keysight N2893A為 100 MHz 頻寬的主動式電流探棒,可用於 InfiniiVision 與 Infiniium 示波器。此探棒的特點為平坦的頻寬 (直流至100MHz)、低雜訊 (<2.5 mA rms) 與低電路插入損耗。自動消磁 (degauss) 與校驗功能可消除任何在探棒中殘留的磁性與直流偏壓可透過Keysight InfiniiVision 與 Infiniium 的 Autoprobe介面直接為探棒供電,無需使用額外的電源供應器。

Keysight N2893A 非常適合擷取馬達控制器、交換式電源供應器、變頻器,以及電流放大器驅動電感負載等裝置經常會出現的暫態電流訊號。