您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 214,460

一般配置

W6141A EMI measurement application for CXA

  • W6141A-2FP EMI measurement application for CXA, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 214,460

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 支援最新的 CISPR 16-1-1或 MIL-STD 檢波器和頻寬
  • 執行輻射和傳導發射量測
  • 確認量測所得的放射量是否超出法令限制
  • 在 CXA 信號分析儀(高達 7.5 GHz)中運作

量測功能

  • 內建符合商用與 MIL-STD 軍用標準的頻寬、檢波器和頻段預設
  • 透過儀器的長條圖持續監視信號,以便偵測最大振幅
  • 輕鬆辨認超出限制的信號
  • 使用全域特性分析,可在信號分析儀和EMI應用軟體模式間移動信號

效能(取決於硬體配置)

  • 以對數或線性格式顯示信號
  • 出色的振幅準確度
  • 使用 CXA 出色的靈敏度,減少量測邊限

其他特色

  • 內建信號列表處理功能
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

Keysight W6141A EMI 量測應用軟體 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體可將 CXA 信號分析儀轉變為先期認證解決方案,可提供出色的靈敏度、準確度,同時減少測試邊限。

EMI 量測功能

  • CXA 信號分析儀出色的靈敏度讓您能更準確地進行發射量測
  • 更高的測試準確度可減少發射量測邊限
  • 使用對數顯示擴展低頻傳導發射信號視圖
  • 可辨認頻譜分析儀模式中的可疑信號,並且在 EMI 接收器模式中分析並儲存信號

相關產業與技術