您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

EMC 先期認證功能

  • 內建符合 CISPR 與 MIL-STD 標準的頻寬、檢波器和頻段預設
  • 可根據法令要求的極限值自動執行測試,並支援使用者選擇的邊限
  • 可對天線、LISN、纜線和前置放大器執行振幅修正
  • 內建報告產生功能

量測

  • 可執行先期認證要求的輻射和傳導發射測量
  • 利用廣泛的頻譜分析功能診斷不相符的發射
  • 使用長條圖功能分析發射隨時間的變化
  • 可執行單鍵式先期認證量測

效能

  • 顯示對數頻率範圍和 3 種同時運作的檢波器
  • 利用內建的信號清單和頻譜監視功能縮短量測時間
  • 利用選配的時域掃描功能加快資料採集

其他特色

敘述

Keysight N6141A EMI 量測應用軟體為內含超過 25 套 Keysight X 系列信號分析儀量測應用軟體的公用程式庫之一,讓您能以創新方式,透過不同量測儀器與軟體進行信號分析。此應用軟體可將 X 系列信號分析儀轉變成功能強大的 EMI 先期認證測試和診斷解決方案,以提供易於使用的資料收集和分析工具,加快新設計的上市速度。

EMI 量測

  • 使用多達 3 個同時更新的儀錶來觀測單一頻率發射效能
  • 使用內建的極限值測試功能,快速收集可疑的發射源清單
  • 可在頻譜分析儀模式中分析可疑的發射特性

相關產業與技術