您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

• 頻率範圍:300 MHz – 15 GHz
• 連接器:前面板提供精密的N型(f)接頭。選項203可將前面板連接器換成後面板SMA (f)接頭。
• 輸入阻抗:50 Ω ± 1.5% (SWR < 2.5)
• 輸入耦合:交流
• 振幅範圍:最大自動調整範圍可達+15 dBm (1.25 Vrms)
• 靈敏度:
  0.3 GHz – 2 GHz: -23 dBm
  2 GHz – 13 GHz: -26 dBm
  13 GHz – 15 GHz: -21 dBm
• 最高輸入電壓損害程度:> +27 dBm (5 Vrms)

敘述

 

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

Keysight 53220A(或 53230A) 350 MHz雙通道RF計頻器可增加第三個15 GHz微波通道(選項115)。