您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:100 MHz – 6 GHz 
  • 連接器:前面板提供精密的N型(f)接頭。選項203可將前面板連接器換成後面板SMA (f)接頭。 
  • 輸入阻抗:50 Ω ± 1.5% (SWR < 2.5) 
  • 輸入耦合:交流 
  • 振幅範圍:最大自動調整範圍可達+19 dBm (2 Vrms) 
  • 靈敏度:-27 dBm (10 mVrms) 
  • 最高輸入電壓損害程度: > +27 dBm (5 Vrms) 

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

Keysight 53220A(或 53230A) 350 MHz雙通道RF計頻器可增加第三個6 GHz微波通道(選項106)。