您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 48,242

一般配置  

一般配置

53210A RF Counter, 350 MHz, 10 digit/s, LAN, USB,GPIB

  • 53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
  • 53210A-106 Add Channel 2 - 6 GHz CW
  • 53210A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:100 MHz – 6 GHz
  • 連接器:前面板提供精密的N型(f)接頭。選項203可將前面板連接器換成後面板SMA (f)接頭。
  • 輸入阻抗:50 Ω ± 1.5% (SWR < 2.5)
  • 輸入耦合:交流
  • 振幅範圍:最大自動調整範圍可達+19 dBm (2 Vrms)
  • 靈敏度:-27 dBm (10 mVrms)
  • 最高輸入電壓損害程度:> +27 dBm (5 Vrms)

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

Keysight 53210A 350 MHz 單通道RF計頻器可增加第二個6 GHz微波通道(選項106)。