您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9045A PCIe ExpressCard Adaptor

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關軟體產品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程式庫套件 

    IO 程式庫套件

    • 儀器與 PC 可以輕鬆連接
    • 與使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 介面的大部分儀器相容
    • 支援儀器通訊,適用於各種應用軟體發展環境

相關產品與解決方案

  • M9047A PCIe Desktop Adaptor M9047A PCIe 桌上型電腦轉接器 [已停產] 

    M9047A PCIe 桌上型電腦轉接器 [已停產]

    Keysight M9047A 可將Keysight M9502A/M9505A AXIe 機箱或是配備 M9021A 纜線介面的 M9018A PXIe機箱,連接到桌上型或機架型電腦

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器 

    M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器

    Keysight M9048A PCIe 介面卡,可插入電腦的 x8 和 x16 PCIe 擴充槽, 以便將 Keysight M9018A、M9502A 和 M9505A 機箱連接至外部電腦。

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe 連線介面 

    M9021A PCIe 連線介面

    可用於Keysight M9018A PXIe 機箱,並提供與外部控制系統相連的Gen 2、x8 PCIe 纜線連結。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.