您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9047A PCIe 桌上型電腦轉接器

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

應用

  • 將外部電腦連接到 AXIe 或 PXIe 機箱

功能

  • PCIe x8 纜線連接器
  • 可將 Keysight M9502A/M9505A AXIe 機箱或配備 Keysight M9021A 纜線介面的M9018A PXIe機箱,透過標準的 x8 PCIe 纜線連接到桌上型或機架型電腦
  • PCIe 半高介面卡,可插入 x8 或 x16 電腦擴充槽

敘述

Keysight M9047A 為 PCIe 介面卡,可插入電腦的 x8 擴充槽。它可為 Keysight M9502A/5A AXIe 機箱或 Keysight M9021A 纜線介面提供超高速連結,以便連上外部電腦。此介面卡的 Gen 2 x8 PCIe 纜線連接速度最高可達 4GB/s,遠比大多數 PXIe 或 AXIe 嵌入式電腦的連線速度快多了。如此一來,使用者可用經濟的桌上型或機架型電腦來建構高效能測試系統。

此介面卡使用 x8 Molex 纜線連接器,並須搭配使用Keysight Y1202A 等經測試可支援 Gen 2 速度的 x8 對 x8 PCIe 纜線。它可直接搭配應用軟體運作,因此不需要安裝任何軟體驅動程式。