您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 24,952

一般配置  

一般配置

M9021A PCIe Cable Interface: Gen 2, x8

  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO 程式庫套件 

    IO 程式庫套件

    • 儀器與 PC 可以輕鬆連接
    • 與使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 介面的大部分儀器相容
    • 支援儀器通訊,適用於各種應用軟體發展環境

相關產品與解決方案

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器 

    M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器

    Keysight M9048A PCIe 介面卡,可插入電腦的 x8 和 x16 PCIe 擴充槽, 以便將 Keysight M9018A、M9502A 和 M9505A 機箱連接至外部電腦。

  • No image available M9019A PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3 

    M9019A PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3

    • 18 個插槽:16 個 PXIe 混合插槽、1 個 PXIe 計時插槽和 1 個 PXIe 系統插槽
    • 多機箱電源排序和前面板外觸發輸入/輸出
    • 800 W 可用直流功率(220-240 V 輸入)和每個插槽 42 W 的散熱能力