主要技術規格
應用
- 適合需要透過外部電腦控制Keysight M9018A PXIe 機箱的應用
功能
- 可用於Keysight M9018A PXIe 機箱的單插槽 3U 模組
- 可透過一條 x8 纜線連上PXIe背板
- 可使用標準 x8 PCIe 纜線與外部電腦相連的 PCIe 連接器
效能特性
- Gen 2 PCIe x8 連結可在外部控制系統與PXIe背板間提供高達4 GB/s 的連線速率
- 可與所有的測試系統應用軟體相通
敘述
Keysight M9021A專為 M9018A機箱而設計,以便充分發揮內建於Keysight M9018A的獨特功能。 它與其他PXIe機箱的PXIe系統插槽不相容。 將其插入PXIe 機箱並透過標準 PCIe 纜線與外部的主控電腦相連,可在兩者間提供超大頻寬的串列連結。 此連結可與電腦應用軟體相容,以便直接連上PXI 和 PXIe 控制模組。
Keysight M9021A 包含一條 x8 PCIe 纜線,並提供最新的Gen2 PCIe 效能,其連線速率最高可達4GB/s。 遠比大多數 PXIe 或 AXIe 嵌入式電腦的連線速度快多了。如此一來,使用者可用經濟的桌上型或機架型電腦來建構高效能測試系統。
為提供最佳效能,Keysight M9021A可與Keysight M9048A 等Gen 2 x8 控制卡搭配使用, 其 x8 PCIe 纜線,例如Keysight Y1202A,經測試可提供Gen 2 的速率。 如需連上筆記型電腦,Keysight M9021A 可連上M9045A等ExpressCard轉接器。 不過,此時其連線頻寬需限制於x1 Gen 1速率,最高為250 MB/s。