您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 70,758

一般配置  

一般配置

M9103A PXI High Density Multiplexer: 99-ch, 2-wire, 100VDC/1A, EM Relays

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用

  • 非常適合用於自動化測試環境(ATE)或資料擷取系統,以便將多個類比信號路由至單一量測裝置。

功能

  • 99 通道的高密度兩線式切換多工器
  • 100 Vrms
  • 1A 交換/通電電流

最大功率為60W

效能特性

  • 60 W 機電式切換器
  • 支援先開後合或同時開啟與關閉

敘述

Keysight M9103A 為高密度、99 通道高功率 PXI 多工器模組,可將信號從不同通道快速路由至單一個點。其先開後合(break-before-make)的連接功能,確保不會同時將兩個信號連接在一起。如有需要,您還可同時連接多個通道。此模組非常適合用於自動化測試環境(ATE)或資料擷取系統。每個通道可切換高端和低端兩線式交換器。其高品質機電式繼電器可切換高達 100 Vrms 的信號並提供高達 60W 的功率。Keysight PXI 多工器提供隨附的連接線,以及選配的連接盒。

此外,其軟體驅動程式支援最常見的程式開發環境,例如 Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。這款高品質切換器可確保持久可靠的量測連接,並可搭配使用高速簧片式繼電器以增加產品產量。有了 Keysight Connection Expert 和軟體操作面板,儀器安裝與設定將變得輕而易舉。

Visual Studio 為微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
LabView 是美商國家儀器公司的註冊商標。


相關產業與技術