您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 70,439

一般配置  

一般配置

M9102A PXI High Density Multiplexer: 128-ch, 1-wire, 100VDC/1A, Reed Relays

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用

  • 非常適合用於自動化測試環境(ATE)或資料擷取系統,以便將多個類比信號路由至單一量測裝置。

功能

  • 128 通道的高密度1線式切換多工器
  • 100 Vrms
  • 0.5 A/1.0 A 交換/通電電流
  • 最大功率為 10W

效能特性

  • 500 usec 高速簧片式繼電器
  • 提供先開後合的連接能力

敘述

Keysight M9102A 為高密度、128 通道 PXI 多工器模組,可將信號從不同通道快速路由至單一量測裝置。此切換器可在先開後合(break-before-make)模式下運作,確保不會有兩個信號同時連接在一起。對於自動化測試環境(ATE)或資料擷取系統而言,M9102A 是非常理想的選擇。此外,這款1線式多工器可選擇使用高速、耐用的簧片式繼電器,可切換高達 100Vrms 的信號並提供高達 10W 的功率。Keysight PXI 多工器提供隨附的連接線,以及選配的連接盒。

此外,其軟體驅動程式支援最常見的程式開發環境,例如 Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。這款高品質切換器可確保持久可靠的量測連接,並可搭配使用高速簧片式繼電器以增加產品產量。有了 Keysight Connection Expert 和軟體操作面板,儀器安裝與設定將變得輕而易舉。

Visual Studio 為微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
LabView 是美商國家儀器公司的註冊商標。


相關產業與技術