您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9121A PXI 高密度矩陣切換模組:4x64、2 線式、100 Vrms / 0.5A、簧片式繼電器

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 218,073

一般配置  

一般配置

M9121A PXI High Density Matrix Switch: 4x64, 2-wire, 100VDC/0.5A, Reed Relays

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • Return to Keysight Warranty - 3 years
  • Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用

  • 可將多台儀器連接至多個量測裝置以建立自動化測試應用

功能

  • 超高密度、4x64 兩線式矩陣
  • 最大電壓為 100 Vrms
  • 提供 0.5 A 的切換/通電電流
  • 最大功率為 10 W

效能特性

  • 高速簧片式繼電器

敘述

Keysight M9121A 4x64 全交叉切換矩陣為高密度、高速 PXI 多工器模組。此兩線式矩陣可將多個通道連接至同一裝置,並可在待測裝置與測試系統之間,將任一列連接到任一欄,以便路由多個信號。此外,這個兩線式矩陣切換模組使用高速、耐用的簧片式繼電器,可切換高達 100 Vrms 的最大電壓與 10 W 的功率。此模組配備 4 個寬型匯流排,可在測試儀器與待測裝置之間快速路由信號。您可選擇使用隨附的連接線或選配的連接盒。

此外,其軟體驅動程式支援最常見的程式開發環境,例如 Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB® 和 LabVIEW™。這款高品質切換器可確保持久可靠的量測連接,並可搭配使用高速簧片式繼電器以增加產品產量。有了 Keysight Connection Expert 和軟體操作面板,儀器安裝與設定將變得輕而易舉。

Visual Studio為微軟公司(Microsoft Corporation)在美國和其他國家的註冊商標。
MATLAB 是 Math Works, Inc. 在美國的註冊商標。
LabView是美商國家儀器公司的註冊商標。