這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- W9075A Mobile WiMAX™ 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 根據 IEEE 802.16 2005 標準進行 802.16 OFDMA 量測
- 符合標準的單鍵量測功能,包括時閘功率量測(通道功率、ACP、SEM),可提供合格/不合格量測結果
- 基地台和行動通訊射頻發射器量測
- 可提供多種類別的相對星狀圖誤差(RCE),包含複合、前導、資料叢集、未調變和前置信號
量測功能
- RCE(EVM)、RSSI、前置碼 PCINR、子載波平坦度、IQ 指標
- matrix A 單一輸入信號分析,以及 matrix B(MIMO)信號前導式分析
- 時閘功率量測:SEM、ACP、通道功率、突波發射
- 可檢視多種量測結果: 星座圖、探測到的 DL-MAP 和 UL-MAP、誤差與功率隨符碼變化圖、副載波
效能
- RCE(EVM)位準:-37.7 dB
- 功率準確度:±0.61 dB
- 分析頻寬:25 MHz
- 在 CXA 信號分析儀(高達 7.5 GHz)中運作
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
Keysight 8012.16 OFDMA 量測應用軟體適用於 CXA,是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 它可將 Keysight X 系列信號分析儀轉變成符合標準的發射器測試儀。Keysight 802.16 OFDMA 量測應用軟體針對符合 IEEE 802.16-2005 標準的信號,提供單鍵式合格/不合格測試。 它提供 SCPI 程控功能、使用者熟悉的面板本機(local)操作模式,以及優異的量測速度。
射頻發射器量測
- 透過調變品質量測結果,詳細檢視各種實體層特性,例如:RCE(EVM)、頻譜平坦度、前置信號功率和 PCINR
- 星狀圖、符碼錯誤軌跡、以及用資料叢集(data burst)進行顏色編碼之區段定義對應圖,有助於簡化設計驗證與除錯工作
- 自動 DL-MAP/UL-MAP 偵測與解碼可大幅縮短使用者設定時間,並加速洞察信號
- ACP、通道功率和 SEM 等時閘量測功能,可提供精確的功率量測結果
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型