您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 278,026

一般配置

W9064A VXA vector signal analysis measurement application for CXA

  • W9064A-1FP Vector signal analysis measurement application for CXA, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 278,026

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • FFT 頻譜分析
  • 適用於脈衝分析的時域分析工具
  • 通用型數位調變分析(選配)
  • 可在 CXA 信號分析儀中執行各項功能

量測功能

  • 頻譜:中心頻率、頻距、佔用頻寬(OBW)、頻段功率、標記
  • 時域:振幅、標記、互補累積分佈函數(CCDF)
  • 數位調變分析:2-16 FSK、BPSK、QPSK、16-1024QAM

效能

  • 中心頻率解析度:高達 1 MHz
  • 絕對振幅準確度:高達 ±0.60 dB,第 95 個百分位數(95th percentile)
  • EVM(QPSK):< 0.8% rms
  • 分析頻寬: 最大到 25 MHz

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

Keysight W9064A VXA 向量信號分析量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體可將 X 系列信號分析儀轉變為 VXA 向量信號分析模式,並提供各種量測結果、解調變類型及濾波器,以執行全面的信號分析,協助您徹底測試您的設計、確保產品品質,使效能最佳化。

功能強大的量測組合

  • 提供超過 400,000 個頻率點的 FFT,讓您能詳細檢視頻率特性;具 4 種不同的解析頻寬濾波器形狀(均勻/漢寧/高斯/平頂),可滿足特定量測需求;並可使用 X 軸縮放功能,深入查看感興趣的信號區域
  • 利用時間閘控及統計功率量測功能(CCDF/CDF/PDF)深入瞭解信號的時域特性。 可同時顯示時域及頻域信號,方便您查看僅使用頻譜分析儀無法洞察的信號特性
  • 提供超過 30 種解調器,讓您能自訂調變分析, 包括 2 -16 FSK、PSK 和 16 -1024 QAM。 透過可靈活運用的顯示及標記功能,執行定性與定量信號分析
  • 善用熟悉的 SCPI 程式編寫功能、LAN/LXI 連線能力及 Keysight X 系列信號分析儀的速度,一氣呵成地執行研發設計驗證與生產測試

相關產業與技術