您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 278,026

一般配置

N9064A VXA Vector Signal Analysis Measurement Application

  • N9064A-1FP Vector signal analysis application, VXA, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 278,026

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

N9064A-1FP
Vector signal analysis application, VXA, fixed perpetual license 

Vector signal analysis application, VXA, fixed perpetual license

N9064A-1FP
Option 1FP (replacement for 89601X Option 205 and Option 333) analyzes the frequency, time, and amplitude domain behavior of your signal.
N9064A-1TP Vector signal analysis application, VXA, transportable perpetual license
N9064A-2FP
Flexible digital modulation analysis measurement application, fixed perpetual license 

Flexible digital modulation analysis measurement application, fixed perpetual license

N9064A-2FP
N9064A-2TP Flexible digital modulation analysis measurement application, transportable perpetual license
N9064A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

N9064A-MEU
  • Latest enhancements to the vector signal analysis measurement application for X-Series signal analyzers

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • X 系列量測應用軟體 

    X 系列量測應用軟體

    • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
    • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
    • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項

  • N6171A MATLAB Software MATLAB 軟體 

    MATLAB 軟體

    • 產生任意波形
    • 客製例行的量測和資料分析程序、儀器應用程式和測試系統
    • 可自動執行量測、產生信號、製作報表
    • 適用於直接向是德購買的相容儀器
       

  • No image available 89600 VSA 軟體 

    89600 VSA 軟體

    • 完整的解調變與向量信號分析
    • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
    • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
       

相關產品與解決方案

  • No image available N9010A EXA 信號分析儀,10 Hz 至 44 GHz [已停產] 

    N9010A EXA 信號分析儀,10 Hz 至 44 GHz [已停產]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • No image available N9020A MXA 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz [已停產] 

    N9020A MXA 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz [已停產]

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • No image available N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz [已停產] 

    N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz [已停產]

    • 頻率為 50 GHz、325 GHz,使用外部混頻器可進一步提高頻率
    • 高效能,適用於航太、國防、商業等應用
    • 高達 160 MHz 的分析頻寬達
    • 業界最齊備的量測應用軟體
    • 可升級的即時頻譜分析儀功能

  • No image available M9421A VXT PXIe 向量收發器 

    M9421A VXT PXIe 向量收發器

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(標配)、80 或 160 MHz 分析頻寬
    • 內建 FPGA 演算法,適用於快速功率和快速功率伺服(標配)
    • 提供選配的半雙工埠

  • No image available M9420A VXT PXIe 向量收發器 

    M9420A VXT PXIe 向量收發器

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(標配)、80 或 160 MHz 分析頻寬
    • 內建 FPGA 演算法,可實現快速功率和快速功率伺服(標準)
    • 選配的全雙工和半雙工埠
    • 可作為售後升級選項

  • No image available M9290A CXA-m PXIe 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIe 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 10 Hz to 3, 7.5, 13.6, or 26.5 GHz
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Selectable swept and FFT modes
    • General purpose measurement applications

  • No image available M9290A CXA-m PXIe 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIe 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 10 Hz 至 3、7.5、13.6 或 26.5 GHz
    • 高達25 MHz 的分析頻寬
    • 可選擇掃描和 FFT 模式
    • 通用的量測應用軟體

相關產業與技術