您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 216,753

一般配置

N9064A VXA Vector Signal Analysis Measurement Application

  • N9064A-1FP Vector signal analysis application, VXA, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 216,753

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 適用於突波分析的 FFT 頻譜分析及時域分析工具
  • 通用類比及數位調變分析(選配)
  • 可在 PXA、MXA、EXA 和 CXA-m 信號分析儀及 VXT 向量收發器中執行

量測功能

  • 頻譜: 中心頻率、頻距、佔用頻寬(OBW)、頻段功率、標記
  • 時域: 振幅、標記、互補累積分佈函數(CCDF)
  • 數位調變分析: 2-16 FSK、BPSK、QPSK、16-1024QAM
  • 可便利地預設受歡迎的格式: CDMA、GSM/EDGE、Bluetooth、ZigBee、TETRA、APCO25、WiSUN (MR-FSK PHY)

效能 (取決於硬體配置)

  • 絕對振幅準確度: 最高 ±0.19 dB,第 95 百分位數(95th percentile)
  • EVM (QPSK): < 0.5% rms
  • 分析頻寬: PXA、MXA、VXT 高達 160 MHz; EXA 最高為 40 MHz;CXA-m 高達 25 MHz

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 固定和可轉移式授權
  • 可直接在面板上操作使用者介面,且可使用 SCPI 指令進行程式設計

敘述

Keysight N9064A VXA 量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體可將 X 系列信號分析儀轉變為 VXA 向量信號分析模式,並提供各種量測結果、解調類型及濾波器,以執行全面的信號分析,協助您徹底測試您的設計、確保產品品質,使效能最佳化。

功能強大的量測組合

  • 提供超過 400,000 個頻率點的 FFT,讓您能詳細檢視頻率特性;具 4 種不同的解析頻寬濾波器形狀(均勻/漢寧/高斯/平頂),可滿足特定量測需求;並可使用 X 軸縮放功能,深入查看感興趣的信號區域
  • 利用時間閘控及統計功率量測(CCDF/CDF/PDF)深入瞭解信號的時域特性同時顯示時域及頻域,可讓您查看僅使用頻譜分析儀無法深入瞭解的信號特性
  • 應用超過 30 種解調器進行自訂調變分析:包括 2 -16 FSK、PSK 和 16 -1024 QAM。透過可靈活運用的顯示及標記功能,執行定性與定量信號分析
  • 善用熟悉的 SCPI 程式編寫功能、LAN/LXI 連線能力及 Keysight X 系列信號分析儀的速度,連結研發設計驗證與生產測試流程
     

相關產業與技術