這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 信號產生器(信號源)
- N5182A MXG 向量信號產生器,100 kHz 至 6 GHz [已停產]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號特性
- 100 kHz 至 3 或 6 GHz
- 使用具高可靠度、高切換速率之電子衰減器,提供 >+23 dBm 高達至 3 GHz
- W-CDMA 動態範圍:≤-73 dBc(輸出功率 +5 dBm)
- 在條列模式下,頻率、振幅和波形切換率同時為 ≤900 μs
調變和掃描
- AM、FM、øM 和脈衝
- ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
- 數位步進式或條列掃描,並可同時切換頻率、功率與波形
基頻產生與信號產生
- 具備 100 MHz 之內部 I/Q 基頻產生與即時等化功能,可提供絕佳的 EVM 效能
- 高達 64 MSa 之波形播放記憶體與 800 MSa 之儲存空間
- 可產生以下參考信號:LTE、HSPA+、WiMAX™、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 - 信號產生
- 使用 N5106A PXB 基頻產生器與通道模擬器進行多通道基頻產生、數位 I/O、MIMO 衰減,以及射頻對射頻衰減
自動和通訊介面
- 100BaseT LAN、LXI B 類標準、USB 2.0 和 GPIB
- SCPI 和 IVI-COM 驅動程式
- 與所有 ESG、PSG、8648 信號產生器及其他廠牌的信號產生器相容
專為要求嚴苛的生產線而設計
N5182A MXG 向量信號產生器可同時提供快速的頻率、振幅和波形切換、大功率(使用電子衰減器)以及高可靠性,但體積僅為兩個機架單元(2RU),並且針對蜂巢式通信和無線連接元件的製造進行了最佳化。MXG 向量信號產生器藉由增加傳輸速率、改進測試良率、延長正常執行時間並節省機架空間,讓您的投資更具價值。它具備可擴展的射頻和基頻效能,讓您能輕鬆進行配置,滿足您的特定測試需求。
為未來的元件設計提供卓越的射頻效能
MXG 向量信號產生器提供大功率和高失真效能的完美組合,可確保精確的元件設計驗證。如與靈活的信號產生工具(例如 Signal Studio 軟體)結合使用,可實現超低的 ACLR(對於單載波 W-CDMA,+5 dBm 時為 -73 dBc),使得 MXG 成為適用於 W-CDMA、WiMAX™ 等技術的完整解決方案。
最長的正常運轉時間
更簡易的自我維修設計,大幅縮短維修與效能驗證的時間,利用現場可更換單元(FRU)使您的停機時間小於二小時。
改用新型 EXG X 系列信號產生器並享受其強大效能
新型 EXG 系列除了提供了第一代 MXG 系列的價值與效能外,更大大的增加了波形記憶體與頻寬、提供逆電力保護與寄生電平,並可透過選購之即時基頻產生器、高輸出功率選項與內建式多功能函數產生器大幅提昇信號產生器之效能與功能性。為什麼要從第一代 MXG 轉移到新型 EXG?
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型