這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- 產品與服務
- 頻譜分析儀(信號分析儀)
- W6158A CMMB 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 支援 CMMB 標準
- 發射器射頻量測
- 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格,提供自動偵測功能
- 在 CXA 信號分析儀(高達 7.5 GHz)中運作
量測功能
- 功率量測: 通道功率、肩部衰減、ACP、CCDF、OBW、SEM
- 調變準確度量測: 星狀圖、MER/EVM(MER RMS、副載波 MER、資料 MER、連續導航和分散導航、MER 與時槽)、頻率誤差、振幅誤差、相位誤差、正交錯誤、振幅不平衡
- 通道頻率響應、通道脈衝響應和頻譜平坦度
- 自動偵測或手動設定 CMMB 信號;提供進階設定功能,例如等化切換、解調變符碼、頻外濾波、以及時脈速度
效能
- 功率準確度: 高達 ±0.61 dB,第 95 個百分位數(95th percentile)
- 肩部衰減動態範圍: 高達 84.5 dB(91.7 dB 為典型值)
- MER 位準:高達 39.4 dB(1 至 39 時槽 16QAM,EQ 關閉)
- 分析頻寬:25 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
適用於 CXA 的 CMMB 量測應用軟體,是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 Keysight CMMB 量測軟體提供快速、符合產業標準的單鍵功率及調變分析功能,可協助您設計、評估和製造 CMMB 調變器、發射器、放大器、調諧器、以及空隙補強器/中繼器。
射頻發射器、調變器和元件測試
- 具有單鍵量測功能,搭配標準預設值及自動偵測功能有助於提升量測速度
- 多項調變品質量測功能可協助您測試待測物之完整性能表現
- 進階設定功能可協助研發工程師進行除錯
- 遠端 SCPI 指令可增進量產測試的效率
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型