您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W6158A CMMB 量測應用軟體,適用於 CXA

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

信號分析

  • 支援 CMMB 標準
  • 發射器射頻量測
  • 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格,提供自動偵測功能
  • 在 CXA 信號分析儀(高達 7.5 GHz)中運作

量測功能

  • 功率量測: 通道功率、肩部衰減、ACP、CCDF、OBW、SEM
  • 調變準確度量測: 星狀圖、MER/EVM(MER RMS、副載波 MER、資料 MER、連續導航和分散導航、MER 與時槽)、頻率誤差、振幅誤差、相位誤差、正交錯誤、振幅不平衡
  • 通道頻率響應、通道脈衝響應和頻譜平坦度
  • 自動偵測或手動設定 CMMB 信號;提供進階設定功能,例如等化切換、解調變符碼、頻外濾波、以及時脈速度

效能

  • 功率準確度: 高達 ±0.61 dB,第 95 個百分位數(95th percentile)
  • 肩部衰減動態範圍: 高達 84.5 dB(91.7 dB 為典型值)
  • MER 位準:高達 39.4 dB(1 至 39 時槽 16QAM,EQ 關閉)
  • 分析頻寬:25 MHz

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

適用於 CXA 的 CMMB 量測應用軟體,是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 Keysight CMMB 量測軟體提供快速、符合產業標準的單鍵功率及調變分析功能,可協助您設計、評估和製造 CMMB 調變器、發射器、放大器、調諧器、以及空隙補強器/中繼器。

射頻發射器、調變器和元件測試

  • 具有單鍵量測功能,搭配標準預設值及自動偵測功能有助於提升量測速度
  • 多項調變品質量測功能可協助您測試待測物之完整性能表現
  • 進階設定功能可協助研發工程師進行除錯
  • 遠端 SCPI 指令可增進量產測試的效率

相關產業與技術