這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- W9079A TD-SCDMA/HSPA 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 可根據 3GPP release 99 至 release 8 標準,分析 TD-SCDMA、TD-HSDPA/HSUPA/8PSK 信號
- 上行鏈路和下行鏈路射頻發射器量測
- 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
- 在 CXA 信號分析儀 中運作
量測功能
- 下行鏈路:EVM、頻率誤差、功率隨時間的變化、發射功率、碼域功率、SEM、ACLR 以及更多量測功能
- 上行鏈路:EVM、頻率穩度、發射開/關功率、PkCDE、ACLR,以及更多量測功能
- 碼域中的 QPSK、16QAM 和 8 PSK 執行自動檢測及調變準確度分析
- 可檢視多種量測結果: 星狀圖、碼域、數值顯示、頻譜、時域
效能
- 複合EVM:當 EVM ±9% 時為 ±0.7%
- ACLR準確度:高達 ± 0.26 dB
- 功率準確度:高達 ± 0.61 dB(95%)
- 分析頻寬:25 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
適用於 Keysight CXA 的 Keysight TD-SCDMA/HSDPA/HPUPA 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套通用型進階量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體提供快速的單鍵式射頻符合性量測功能,可將 Keysight X 系列信號分析儀轉變成符合標準的發射器測試儀,以協助您設計、評估和製造 TD-SCDMA/HSDPA/HSUPA 基地台和用戶端裝置。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 和中國通訊標準化協會 (CCSA) 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。
射頻發射器測試
- 利用單鍵量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能對下行與上行鏈路進行量測,並依據 3GPP TS25.141 和 TS34.121 標準進行合格/不合格測試
- 可選用多種軌跡圖表快速進行除錯與設計驗證:I/Q 量測極座標圖;碼域功率;峰值/平均值指標可顯示數值結果表以及平均和峰值保留之統計結果;擷取時間一覽表可顯示含有多重時槽的量測結果;時槽 CDE/EVM 可在三個視窗中顯示 EVM、峰值 CDE 和頻率誤差
- 透過不同的衰减器和前置放大器配置,執行兩次掃描量測,以了解功率隨時間的變化(PvT),達到 112 dB 基地台動態範圍的嚴格標準要求
- 利用任意相位或旋轉功能將 TD-SCDMA 信號解調變,以便量測不同的 TD-SCDMA 通道碼
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型