您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 213,991

一般配置

N9081A Bluetooth Measurement Application

  • N9081A-2FP Bluetooth measurement application, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 213,991

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 符合 Bluetooth® 核心標準版本 2.1+ EDR 和節能(Bluetooth 4.0)標準
  • 具單鍵量測功能,並可依據標準判定通過/不通過
  • 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行

量測功能

  • 結合輸出功率 (基本速率或低功耗) 或 EDR 相對功率和調變量測的發射器分析功能,使用單次取得的多種量測結果
  • 調變: 偏差、初始載波頻率容忍度(ICFT)、載波頻率漂移、EDR 頻率穩度,以及 EDR 調變準確度
  • 頻譜量測: 輸出頻譜頻寬、鄰近通道功率和 EDR 頻內突波發射
  • 可檢視多種量測結果: 射頻波封、解調變波形、射頻頻譜、數字顯示

效能(取決於硬體配置)

  • 輸出功率準確度: 最高 ±0.20 dB
  • 調頻偏差範圍: ±250 kHz 全刻度,標稱值
  • 可在多達 79 個通道(79 MHz)上提供 ACP 和 EDR 頻內突波發射
  • EDR 調變準確度: ±1.2%

其他特色

  • 可升級的授權碼
  • 提供固定與可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

Keysight Bluetooth 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套量測應用軟體的其中一套,可透過創新方式全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此量測應用軟體可將 X 系列信號分析儀轉化成符合標準的發射器測試儀,藉由提供快速的單鍵射頻符合性量測,您可有效設計、評估與製造藍牙射頻發射器。 該測量應用軟體完全符合藍牙核心標準所定義的測試條件,可協助您充滿信心地驗證藍牙設計,並支援基本速率、EDR 和節能技術,讓您透過單一應用軟體便可完成整個生產製造過程的測試。

射頻發射器測試

  • 利用單鍵量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能各種類型的資料封包進行量測,並依據 Bluetooth 核心標準版本 2.1+ EDR 和節能(Bluetooth 4.0)標準執行通過/不通過測試
  • 在單次發射器量測中,利用基本資料速率和節能技術,可獲得多個輸出功率結果、調變特性、初始載波頻率容差和載波頻率漂移的組合 可對 EDR 信號的相對發射器功率、頻率穩定性/調變準確度和差動相位編碼進行分析
  • 只需按下一個按鈕,便可使用專有演算法對 79 個通道(79 MHz)中的 EDR 信號,執行基本速率鄰近通道功率和頻內突波發射量測
  • 在 PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便找出 2.4 GHz ISM 頻段中任何其他信號所產生的干擾

相關產業與技術