這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- W9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 可根據 3GPP release 99 至 release 8 標準分析 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 信號
- 上行鏈路和下行鏈路射頻發射器量測
- 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
- 在 CXA 信號分析儀(高達 7.5 GHz)中運作
量測功能
- 下行鏈路:EVM、頻率誤差、CPICH功率精確度、64QAM RCDE、SEM、ACLR 以及更多量測功能
- 上行鏈路:EVM、頻率誤差、PkCDE、RCDE、PRACH 功率、時槽功率、SEM、ACLR 以及更多量測功能
- 自動偵測擾碼、所有可用通道和信號,以及預設的測試模式 (TM1 至 TM6)
- 可檢視多種量測結果: 星狀圖、碼域、數值顯示、頻譜、時域
效能
- 複合 EVM 位準:1.6 %
- ACLR:−73 dBc (典型值),開啟雜訊修正功能
- 絕對功率準確度:±0.61 dB
- 分析頻寬:高達 25 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
適用於 Keysight CXA 的 Keysight W9073A W-CDMA/HSPA+ 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套通用型進階量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體將 Keysight X 系列信號分析儀,轉變成符合產業標準的發射器測試儀,提供快速的單鍵射頻符合性量測功能,以協助您設計、評估及製造 W-CDMA/HSPA/HSPA+ 裝置。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。
射頻發射器測試
- 低成本工具,特別適合用戶設備 (UE) 的開發和小量製造
- 利用單鍵量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能對下行與上行鏈路進行量測,並依據 3GPP TS25.141 和 TS34.121 標準進行合格/不合格測試
- 可選用多種軌跡圖表,快速進行除錯與設計驗證:I/Q 量測極性座標圖;碼域功率;峰值/平均值指標可顯示數值結果表以及平均和峰值保留之統計結果;擷取時間一覽表可顯示含有多重時槽的量測結果;時槽 CDE/EVM 可在三個視窗中顯示 EVM、峰值 CDE 和頻率誤差
- 使用上行鏈路功率控制量測來對您的 UE 裝置進行特性分析。 可執行下列功率控制量測: 時槽功率、PRACH 功率和時槽相位。 除了時槽功率之外,時槽相位可量測相位誤差、頻率誤差和上行鏈路時槽 EVM,並可用於 3GPP UE 相位不連續性量測。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型