Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave 系統設計(SystemVue)
- W1905EP SystemVue 雷達模型程式庫 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
W1905 雷達模型程式庫可以在研發階段為從事雷達系統設計、演算法開發和系統驗證的工程師,節省寶貴的開發時間和驗證成本。
該模型庫提供大約110 種高度參數化的模擬模組和數十個現成的參考設計,以便用於建立雷達系統運作情境,包括雷達處理區塊、突波等環境效應、目標,乃至硬體量測。您不必叫出原始功能以便對每個目標建立完整的情境模型,只需簡單連接真實參考設計與射頻模型和測試設備,即可研究並驗證雷達系統架構。W1905 模型庫可以應用於廣泛的雷達技術,無論是商業應用還是軍事應用,它都是一種非常有用的演算法參考。
W1905 模型庫最近在基頻雷達信號處理參考的基礎上,添加了 3D 慣性建模「層」(參見下方的圖 4)。它們考慮了每個發射器、接收器和目標的 3-D 位置、速度、旋轉和波束成形方向,方便建模工程師建立和編寫腳本,以產生實用的機載、艦載和多靜態情境或環境。
SystemVue 2016.08 的最新特色
- 20 種新模型,包括多個具有「矩陣」支援的模型,可處理多個一致物件
- 可產生脈衝描述字(PDW)並載入 Keysight N5193A「UXG」高靈敏度信號產生器
- W1905 現在提供對 W1720 相位陣列波束成形套件的存取,以支援相位陣列平台的設計流程。
雷達技術
- 脈衝和脈衝都卜勒(PD)雷達架構,適用於遙測技術和電子戰應用
- 超寬頻(UWB)雷達和寬頻接收器
- 相位陣列和數位陣列雷達(DAR),具有動態座標、高度和波束成形加權值
- 合成孔徑雷達(SAR)和波束成形,適用於光柵成像和映射
- 步進頻率雷達(SFR),適用於地面和牆壁穿透性應用
- 頻率調變連續波(FMCW)雷達,適用於汽車應用
- MIMO 雷達,提供更高的距離解析度和穩定性
- 具備多個發射器和接收器位置的多靜態雷達,可在移動時使用(車輛/船舶/空中/太空中)
- 產生適用於嵌入式模擬器和測試與量測應用的信號
- 點擊此處查看模擬模型
W1905 模型庫內建的區塊組和範例工作區,可作為演算法參考設計和架構參考設計,以便在不同的信號條件下驗證雷達效能。這些效能指標包括目標和 RCS 情境、突波條件、干擾器和環境干擾等。 雷達系統設計人員需考慮各種環境影響,並維持開放的建模環境(MATLAB、C++,VHDL、測試設備),以便在早期研發階段,信心十足地探索架構,無需進行昂貴的戶外測試或使用硬體模擬器。
SystemVue 讓基頻演算法建模工程師可以使用各種其他不同的域。SystemVue 還可產生參考信號並下載到測試設備,並對測試設備擷取的信號執行後期處理,以低成本建構出色的虛擬驗證系統。
圖 1:SystemVue W1905 雷達模型庫可協助工程師建立信號處理演算法模型及雷達環境,並連接到 UWB 測試設備,例如新型 Keysight M8190A/95 任意波形產生器、M9703A/B 數位轉換器、以及是德科技新型 N5193A UXG 高靈敏度電子戰信號產生器。
誰需要購買 W1905 雷達模型庫?
- 軍事、管理、商業、航空電子、汽車、醫藥、研究、學術及諮詢應用領域的雷達系統設計人員。
- 電子戰系統工程師可使用 W1905 作為工作參考 IP,對複雜的雷達拓撲進行建模,以建立干擾和對策情境
應用:
- 產生建議方案,並快速評估可行性
- 精確的雷達系統架構與情境分析
- 包括真實的射頻效應、雜波、信號衰減與直接量測的波形
- 善用您現有的 MATLAB、HDL 與 C++演算法
- 持續使用相同的 SystemVue 環境與 IP 進行硬體測試
- 多發射器環境測試信號
- 產生演算法參考和測試向量,可用於基頻 DSP 硬體設計
- 產生精準降階的基頻/射頻信號,可用於接收器測試
- 在設計初期減少昂貴的實驗空間、硬體模擬器、信號衰減器與實地測試等花費
- 利用模擬情境的回歸套件減少 NRE 和腳本程式設計
- 在部署目標 FPGA/ASIC 之前,先驗證演算法的可行性,以節省時間
- 是德科技模擬工具和測試設備非常容易重新配置,可大幅降低專案成本
圖 2:SystemVue 雷達模型庫內建強大的支援,可實現出色的波束成形和複雜的信號處理。
圖 3:來自 3D 地形資料庫的虛擬飛行情境之衰減、延遲和其他參數,從 AGI STK 10 軟體傳送到 SystemVue W1905 雷達模型庫的衰減、目標和突波模型。接著 SystemVue 會編寫腳本,將虛擬任務任意點上的真實射頻信號,傳輸到是德科技儀器並繪製成圖,進而在研發環境中提供成本更低的「虛擬飛行測試」。如需更多資訊,請參閱應用說明 5991-1254EN。觀看 SystemVue 與 AGI STK* 軟體整合的範例:雷達系統效能的虛擬飛行測試(*請洽 AGI,諮詢是否在您的國家或地區銷售 STK 軟體)。
圖 4:W1905 模型庫現在支援具移動和旋轉特性的 3D 情境,以及適用於相位陣列和電子戰(EW)技術的自調適數位波束成形(ADBF)。對真實的艦載、機載和空載系統進行建模時,這些是不可或缺的工具。
客戶的心聲
- 「今年的新功能大大增加了SystemVue的價值,可輕鬆在試算表上分析相位陣列。最有用的 3 個特性是在 DataFlow 中增加了相位陣列元件中的 S 參數、多音調頻率分析,以及遠場區塊。現在我可以使用相位陣列分析結果建構 1 個陣列模型,並使用射頻鏈路進行動態分析。」
- 「我喜歡可在相位陣列分析中進行單音調和多音調交互調變和諧波模擬的功能。」
- 「SystemVue 大概一天便可完成系統設計分析,使用我們的替代工具則需要一周的時間。」
- 「我們在 SystemVue 中部署了完全整合的 N 通道收發模組,結果與預期的參數完全相符。」
- 「是德科技的相位陣列設計套件提供我們所需的一切特性。」
- 「我很高興能使用此套件開始進行細部的 AESA 系統設計。」
更多資訊
請洽您所在地的 Keysight EEsof EDA 業務代表,詢問有關此程式庫、相關訓練與咨詢服務的詳細資訊。