您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

深度記憶體波形擷取:

  • 每位元高達 4096 個取樣,長度達 2^23 位元
  • 使用您慣用的分析程式建立大量資料檔,以執行後處理
  • 可儲存精密的波形檔,以便用來執行產業標準量測,例如 TWDP
  • 僅受硬碟或記憶卡儲存容量的限制

內建的線性前饋等化器 (LFE):

  • 設計硬體之前,以實際信號為基礎進行模型等化器設計
  • 調整 tap 數量 (最多 15 個)、tap 增益、tap 延遲和等化器頻寬
  • 使用 PRBS 碼型自動將 tap最佳抽化
  • 同時執行眼圖前和後波形量測

即時的整合式 MATLAB 量測:

  • 量測script 軟體 – 針對您的應用建立客製量測
  • 波形script 軟體 – 將軟體濾波器套用於受測波形,並直接在 DCA-X 上顯示結果
  • 在眼圖遮罩、示波器和 TDR/TDT 模式中運作
  • 提供許多內建script 軟體,包括 TWDP wrapper、解加強量測、過渡和非過渡波形,以及 TDT 軌跡的模擬眼圖

敘述

在很短的時間內進行更深入的分析,縮短您的設計週期

Keysight 86100D-201 先進波形分析軟體為 86100D DCA-X 添加了三個強大的功能:

  1. 深度記憶體波形擷取
  2. 整合式線性前饋等化器 (LFE)
  3. 支援即時 MATLAB 分析

能夠擷取深度記憶體波形,並存為 .csv 檔格式,以備後期處理之用。 該波形檔非常精確,因為它充分利用 Keysight 86100D 的量測傳真度 (廣大頻寬、低抖動、低雜訊),並藉由採用獨特的取樣技術,巨幅降低通過碼型時的時基誤差。

使用整合式線性 LFE 來打開閉合的眼圖。 在建立等化器之前,先在軟體中進行模擬!

86100D-201 Advanced Waveform Analysis Software

您是否正使用極複雜的等化器設計? 是否想要即時地過濾或處理波形並進行顯示? 您可以在 MATLAB® script 軟體中建立濾波器和等化器設計,並使用整合式 MATLAB 功能處理輸入波形。

是否需要執行您的示波器無法支援的特定量測? 您還可使用整合式 MATLAB 介面在 Keysight 86100D 上,輕鬆建立客製的即時量測。 您將獲得無限的可能。

在 Keysight 86100D (支援 2008a 及更早版本) 上安裝現有的 MATLAB 授權,或在購買新示波器時,直接向是德購買授權: 用於示波器的 MATLAB 資料分析軟體