您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

Genesys 2010.05 將於 2010 年 6 月底發行。若您仍在支援期限內,將會自動升級為這個新版本。此版本目前正與特定客戶進行早期試用測試,以確保最後產品推出時,能提供完全讓您滿意的新功能。如果您目前是 Genesys 的使用者,而且有興趣參與 Genesys 2010 早期試用計畫,請聯絡當地的 Keysight EEsof 業務代表。瞭解如何以是德新發佈的 Genesys 軟體套件,用更低的成本獲得更多的功能。 Genesys 軟體套件

Genesys 2010.05 的重要功能

Genesys 2010.05 現在包含下列各項特色:

Genesys 2010.05

  • 突破性的非線性 X 參數模擬與模型化技術,可進行最準確且簡便的射頻 (RF) 非線性電路與系統設計。它可提供前所未有的射頻/微波設計功能,只需一個動作就可以進行射頻系統模擬的非線性電路調整與最佳化,並獲致驚人的系統效能。 更多關於 X 參數的詳細資訊 
  • 大幅加強的最佳化整合性與速度。以最新的演算法與最合適的自動化演算法,來增強梯度搜尋法的性能,以提供最快的整合結果。Genesys 2010.05 的測試指標顯示,它的最佳化速度比 Genesys 2009.04 SP1 版本快了 10 倍。
  • 明顯改善示意圖的擷取速度與使用性。大型示意圖的更新速度為 Genesys 2009.04 SP1 的 10 倍。
  • 此外,它改善了穩定性與可靠度,可避免出現當機與程式錯誤的情形。例如,現在可透過正確的示意圖與佈局圖,確實匯入早期的 Genesys 2004.07 工作臺。
  • 透過改良後的模擬架構更快執行調整與模擬,例如智慧型儲存模擬資料,以供掃描分析重複使用。
  • 全面改善使用者介面、模擬控制、繪圖的易用性,並協助建立文件,讓 Genesys 2010 更為易用。
  • 改良的 Momentum GX 和 GXF 電磁模擬具梯行網路,可提高速度與準確度,並減少所須佔用的記憶體。

需要其它的版本嗎?請查看其他的 Genesys 產品版本

* "X-parameters" 是是德的註冊商標。X參數格式與底層等式均對外公開並加以記錄。如需更詳細資訊,請 點選此處