這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
- 頻率範圍:100 kHz 至 18 GHz(視感測器而定)
- 動態範圍:-30 dBm 至 +10 dBm
- 高準確度(≤ 0.1% ± 0.5 uW),非常適合用於 1 mW 傳輸校驗(使用 478A-H75/H76)
- 內建 6.5 位數 ADC,無需使用外部 DMM
- 可選擇的橋接電阻(100/200/300/400 Ω)
- 可靈活選擇遠端介面(GPIB、USB、LXI-C)
- 數位彩色 LCD 顯示幕
Keysight N432A 可取代是德科技舊型 432A 類比熱敏電阻功率錶。 這款單通道平均射頻功率錶可與 8478B 和 478A 熱敏電阻底座搭配使用。 N432A 和熱敏電阻底座套件非常適合需要高量測準確度的應用,特別是計量和校驗實驗室環境。 這個增強型熱敏電阻功率錶配備數位彩色 LCD 顯示幕,和簡單易用的前面板操作介面。 相較於舊型 432A 的旋鈕操作方式,它內建校驗係數表,讓您能更方便、更準確地儲存校驗係數。 N432A 符合 LXI 標準,並可透過 GPIB、USB 和 LAN 介面進行程控。
您對 N432A 感興趣嗎?
擴充熱敏電阻功率錶的功能
N432A 熱敏電阻功率錶精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助