您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N432A 熱敏電阻功率錶

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍: 100 kHz to 18 GHz (視感測器類形而定)
  • 動態範圍: -30 dBm 至 +10 dBm
  • 高準確度 (≤ 0.1% ± 0.5 uW),極適合用於 1 mW 轉移校驗 (須使用 478A-H75/H76)
  • 內建 6.5 位數類比數位轉換器 (ADC),因此不需要再添購數位萬用電錶。
  • 可選擇的電橋電阻 (100/200/300/400 Ω)
  • 靈活的遠端連接介面 (GPIB、USB、LXI-C)
  • 配備數位彩色液晶螢幕

敘述

Keysight N432A 是是德舊款的 432A 類比熱敏電阻功率錶的替代品。這款單通道的平均射頻功率錶可搭配使用 Keysight 8478B 和 478A 熱敏電阻座。搭配成套的 Keysight N432A 和熱敏電阻座非常適合用於需要高量測準確度的應用,尤其適合度量衡和校驗實驗室環境。 這款加強型熱敏電阻座功率錶配有數位彩色液晶螢幕以及親切易用的前面板介面。相較於舊款 Keysight 432A 旋鈕式儀器,Keysight N432A內建的校驗係數表讓您能夠更容易且更準確地儲存校驗係數。它與 LXI 標準相容,並可透過GPIB、USB 和 LAN 介面進行程控。