您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 168,064

一般配置  

一般配置

N6782A Source/Measure Unit for Functional Test, 2-Quadrant, 20V/1A or 6V/3A, 20W

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

輸出功率:

  • 電壓: 高達 ±20 V
  • 電流: 高達 ±3 A
  • 電源: 20 W

可透過程式設計提高準確度 (經過 30 分鐘暖機後,在 23°C ± 5°C 的溫度範圍 可套用最小到最大的程式):

  • 電壓,20 V 範圍: 0.025% + 1.8 mV
  • 電壓,6 V 範圍: 0.025% + 600 µV
  • 電流,3 A 和 1 A 範圍: 0.04% + 300 µA
  • 電流,10 mA 範圍: 0.25% + 5 µA

輸出程序速度:

  • 可在 10 毫秒內或在100 kHz下將輸出電壓變更為電阻負載

量測準確度 (在 23°C ± 5°C 溫度範圍):

  • 電壓,20 V 範圍: 0.025% + 1.2 mV*
  • 電流,3 A 範圍: 0.03% + 250 µA*
  • 電流,100 mA 範圍: 0.025% + 10 µA*
  • 電流,10 µA 範圍: 0.025% + 8 nA

敘述

*支援完整的量測範圍

Keysight N6782A是用於電子裝置先進功能測試的電源量測模組 (SMU)。 Keysight N6782A 可將輸出信號調變至 100kHz,並支援 2 象限運作的電源供應與汲入電流,使其成為可針對直流/直流轉換器、電源管理模組、功率放大器,以及電源管理IC等各種電源裝置執行先進的功能測試的完美選擇。 此外,工程師可利用其快速的電源供應與波形功能,模擬待測物的輸入端信號; 而輸出端則可以接上 Keysight N6782A,以便利用其電子負載功能進行量測,提供多合一的測試解決方案。

*是德專利功能: 完整的量測範圍

 

藉由提供完整的量測範圍,Keysight N6782A 可克服量測動態電流的挑戰。 利用無間斷的量測範圍,工程師可準確地量測動態電流,而且量測過程中不會出現任何的突波或中斷。 當流進待測物 (DUT) 的電流改變時,SMU 會自動偵測到這個變化,並即時切換至可以得到最準確量測值的電流量測範圍。 如果結合使用 SMU 內建的 18 位元數位轉換器,無間斷的量測範圍可提供前所未有的 28 位元有效垂直解析度。 如此一來,工程師可在單次量測、單一畫面中,看到過去從未看過的完整電流波形 (從奈安培到安培的完整範圍),因而大幅提高了生產力,並且對功率消耗有更深入的了解。

Keysight N6782A 其他功能與優點:

 

  • 無突波的電源輸出與量測 - 改變輸出與量測範圍時,電源輸出與量測不會產生突波;
  • 2 象限運作 ― 可作為電壓源或電流源,或是定電壓或定電流的電子負載
  • 四個電流量測範圍 – 可在不同的操作模式下,準確擷取待測物的電流值
  • 絕佳的暫態響應 – 可在高速的負載變化下,維持穩定的電壓或電流輸出
  • 快速的直流調變能力 - 可產生高達 100kHz 的波形,以模擬待測物的輸出或作為負載
  • 高速數位化量測功能 - 可透過內建的 200kHz 數位轉換器,以高達每 5 微秒的間隔,擷取並觀察待測物的功率消耗情形

其他 Keysight N6700 象限電源量測模組:

 

此模組化系統總覽