您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N2801A 20 GHz InfiniiMax III 系列探棒放大器

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 780,232

一般配置  

一般配置

N2801A Probe Amplifier, InfiniiMax III 20 GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

頻寬:

  • 20 GHz
  • Tr = 27.1 psec

範圍:

  • 直流衰減率: 6:1 (若使用 200 Ω ZIF 探針,則為 3:1)
  • 輸入電壓範圍: 1.6 Vpp (如使用 200 Ω ZIF 探針,則為 0.8 Vpp)
  • 輸入同模範圍:從直流到 250 Hz 為 ±12 V,當 >250 Hz 時為 ±2.5 V (如使用200 Ω ZIF探針,從直流到 250 Hz 為 ±6 V,當 >250 Hz 時為 ±1.25 V)
  • 偏壓範圍:探測單端信號時為 ±16 V

輸入阻抗:

  • 直流輸入電阻: R diff = 100 kΩ ±2%, R se = 50 kΩ ±2%
  • 輸入電阻@ >10 kHz: R diff = 1 kΩ, R se = 500 Ω
  • 輸入電容: C diff = 32 fP, C se = 48 fP (如使用 ZIF 探針)

連接工具:

敘述

Keysight InfiniiMax III 探量系統提供最高的頻寬與極低的負載效應,讓信號傳真與準確度更上一層樓。總計有四種不同的 Keysight InfiniiMax III 探棒放大器,分別支援 16 GHz 到 30 GHz 頻寬,您可任意選擇適合的探量測系統,以兼顧效能與預算需求。Keysight InfiniiMax III 探量系統是市場中獨一無二的產品,它採用擁有專利的 200 GHz fT InP (磷化銦) IC 製程,以及背面接地導通孔和新型的厚薄膜技術,以便用於最高效能的測試應用。

主要特色

  • 提供到探針的完整 20 GHz 頻寬
  • 業界最低的探棒與示波器系統雜訊
  • 高頻寬與極低的負載效應,提供業界最高的信號傳真度與準確度
  • 載入探棒放大器量測的S參數,以進行更準確的校正補償
  • 可升級的探棒頻寬
  • 提供各式探棒頭,可用於不同的示波器機種,達到最大的使用性