您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4866A PCI Express High Speed Interconnect

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • No image available DSO91204A Infiniium 高效能示波器:12 GHz 

    DSO91204A Infiniium 高效能示波器:12 GHz

    12 GHz,4 個通道,所有通道皆具備 40 GSa/s 取樣率,10 Mpts 至 1 Gpts 記憶體

  • No image available DSO90804A Infiniium 高效能示波器:8 GHz 

    DSO90804A Infiniium 高效能示波器:8 GHz

    8 GHz,4 個通道,所有通道皆具備 40 GSa/s 取樣率,10 Mpts 至 1 Gpts 記憶體

  • No image available DSO90404A Infiniium 高效能示波器:4 GHz 

    DSO90404A Infiniium 高效能示波器:4 GHz

    4 GHz,4 個通道,所有通道皆具備 20 GSa/s 取樣率,10 Mpts 至 1 Gpts 記憶體

  • No image available DSO90254A Infiniium 高效能示波器:2.5 GHz 

    DSO90254A Infiniium 高效能示波器:2.5 GHz

    2.5 GHz,4 個通道,所有通道皆具備 20 GSa/s 取樣率,10 Mpts 至 1 Gpts 記憶體

  • No image available DSA91204A Infiniium 高效能示波器:12 GHz 

    DSA91204A Infiniium 高效能示波器:12 GHz

    12GHz,4 個通道,所有通道皆具備 40 GSa/s 取樣率,20 Mpts至1 Gpts記憶體,包含 SDA、EZJIT+ 以及雜訊抑制軟體

  • No image available DSA90804A Infiniium 高效能示波器:8 GHz 

    DSA90804A Infiniium 高效能示波器:8 GHz

    8GHz,4 個通道,所有通道皆具備 40 GSa/s 取樣率,20 Mpts至1 Gpts記憶體,包含 SDA、EZJIT+ 以及雜訊抑制軟體

  • No image available DSA90404A Infiniium 高效能示波器:4 GHz 

    DSA90404A Infiniium 高效能示波器:4 GHz

    4GHz,4 個通道,所有通道皆具備 20 GSa/s 取樣率,20 Mpts至1 Gpts 記憶體,包含 SDA、EZJIT+ 以及雜訊抑制軟體

  • No image available DSA90254A Infiniium 高效能示波器:2.5 GHz 

    DSA90254A Infiniium 高效能示波器:2.5 GHz

    • 2.5 GHz
    • 4 channels
    • 20 GSa/s sample rate
    • Up to 1 Gpt memory