您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E8267D-422 E8267D-422適用於GPS應用軟體的情境信號產生軟體

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

信號產生

  • 最多可模擬8個衛星
  • 可指定地點、起始日期與時間、模擬時間(長達24小時)
  • 模擬固定或移動的GPS接收器
  • 自動或手動選擇衛星,以便加入情境中

其他情境參數

  • 套用衛星仰角(elevation mask)或預置電離層(ionospheric)與對流層(tropospheric)模型
  • 內含天線模型
  • 情境編輯功能
  • 輸出A-GPS輔助資料與星曆(ephemeris)檔案

其他功能

  • 使用PC應用軟體建立的情境檔可直接下載至Keysight E8267D或儲存入記憶體中
  • 須搭配使用Keysight E8267D-409 GPS 應用軟體
  • 獲得完整的敘述,請詳閱 技術總覽
  • 線上文件 (HELP)

敘述

輕易地產生自訂的全球定位系統(GPS)測試信號
使用簡易的使用者介面,輕鬆產生不同地點、日期與時間之GPS情境檔。可同時產生固定與移動的GPS接收器之情境信號。以NMEA GGA格式檔輸入移動中GPS接收器之軌跡資訊。如果某一地點有8個以上可視衛星,此軟體允許自動或手動選擇要模擬哪幾個衛星。

新增更詳細的情境資訊
此軟體可定義衛星仰角,以便指定並加入那些超過水平線上特定角度的衛星。欲設電離層與對流層模型,以便用於W-CDMA或cdma2000®測試案例。也可定義天線碼型以便將增益遮罩套用於衛星信號中。

典型應用
使用情境信號產生軟體建立的情境檔,可透過LAN介面直接傳送到 E8267D 信號產生器上使用,或儲存於PC記憶體中供未來使用。E8267D 必須具備選項422和選項409授權,以便使用此軟體所產生的情境檔。

可以在產品升級時新增此選項。